Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | C/L (Hole pitch) (mm) | B (Width) (mm) | Safety coloring | A (L dimension) (mm) | D/d (Hole diameter) (mm) | S (Slotted hole pitch) (mm) | T (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 14 ~ 186 | 16 | No Painting | 30 ~ 200 | 7 ~ 9 | - | 5 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 14 ~ 186 | 20 | No Painting | 30 ~ 200 | 7 ~ 9 | - | 5 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 18 ~ 282 | 25 | No Painting | 40 ~ 300 | 9 ~ 14 | - | 12 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | 18 ~ 282 | 38 | No Painting | 40 ~ 300 | 9 ~ 14 | - | 12 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | 14 ~ 186 | 16 | No Painting | 30 ~ 200 | 7 ~ 9 | 1 ~ 172 | 6 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 14 ~ 186 | 20 | No Painting | 30 ~ 200 | 7 ~ 9 | 1 ~ 172 | 6 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 18 ~ 282 | 25 | No Painting | 40 ~ 300 | 9 ~ 14 | 1 ~ 264 | 12 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | 18 ~ 282 | 38 | No Painting | 40 ~ 300 | 9 ~ 14 | 1 ~ 264 | 12 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | 14 ~ 186 | 16 | Red / Yellow / Black | 30 ~ 200 | 7 ~ 9 | - | 5 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 14 ~ 186 | 20 | Red / Yellow / Black | 30 ~ 200 | 7 ~ 9 | - | 5 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 18 ~ 282 | 25 | Red / Yellow / Black | 40 ~ 300 | 9 ~ 14 | - | 12 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | 18 ~ 282 | 38 | Red / Yellow / Black | 40 ~ 300 | 9 ~ 14 | - | 12 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | 14 ~ 186 | 16 | Red / Yellow / Black | 30 ~ 200 | 7 ~ 9 | 1 ~ 172 | 6 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 14 ~ 186 | 20 | Red / Yellow / Black | 30 ~ 200 | 7 ~ 9 | 1 ~ 172 | 6 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 18 ~ 282 | 25 | Red / Yellow / Black | 40 ~ 300 | 9 ~ 14 | 1 ~ 264 | 12 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | 18 ~ 282 | 38 | Red / Yellow / Black | 40 ~ 300 | 9 ~ 14 | 1 ~ 264 | 12 ~ 16 |
Loading...
Product type | L dimension designation | Designation | Hole pitch + Width + Hole diameter |
---|
Configura
Proprietà di base
C/L (Hole pitch)(mm)
B (Width)(mm)
Safety coloring
A (L dimension)(mm)
D/d (Hole diameter)(mm)
S (Slotted hole pitch)(mm)
T (Thickness)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali