Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
JPS1 |
JPS2 |
JPS3 |
JPSH1 |
JPSH2 |
KPM1 |
KPM2 |
KPM3 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spanner installation section | R/(PT) (Nominal) | L (Length) (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 1/8 | 27 | Hexagon socket | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 1/4 | 29 | Hexagon socket | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Yes | 3/8 | 37 | Hexagon socket | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Yes | 1/8 | 29 | Hexagonal head・Hole type | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Yes | 1/4 | 31 | Hexagonal head・Hole type | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Yes | 1/8 | 31 | Hexagonal head | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Yes | 1/4 | 34 | Hexagonal head | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Yes | 3/8 | 35 | Hexagonal head |
Loading...
Material | Brass | Connecting parts | Female thread | With/without valve | No valve |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Straight | Socket connector diameter(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Spanner installation section
R/(PT)(Nominal)
L (Length)(mm)
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali