Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | R/(PT) (Nominal) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 40 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 45 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 55 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 60 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 65 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 70 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 75 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 80 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 85 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 90 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 95 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 105 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 110 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 115 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 120 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 130 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 140 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 160 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 170 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 180 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 190 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 40 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 45 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 55 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 60 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 65 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 70 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 75 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 80 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 85 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 90 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 95 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 105 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 110 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 115 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 120 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 130 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 140 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 160 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 170 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 180 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 190 |
Loading...
Material | Brass | Connecting parts | Female thread | With/without valve | No valve |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Straight | Spanner installation section | No |
Configura
Proprietà di base
R/(PT)(Nominal)
L (Length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali