Connettore a pressione / ottone / nichelato / filettatura maschio, esagono incassato / versione corta e lunga

Connettore a pressione / ottone / nichelato / filettatura maschio, esagono incassato / versione corta e lunga

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Connettore a pressione / ottone / nichelato / filettatura maschio, esagono incassato / versione corta e lunga
  • Connettore a pressione / ottone / nichelato / filettatura maschio, esagono incassato / versione corta e lunga
  • Connettore a pressione / ottone / nichelato / filettatura maschio, esagono incassato / versione corta e lunga

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
M-POC4-01
M-POC8-03
M-POC12-03
M-POCL8-01-L90
M-POCL8-01-L110
M-POCL8-02-L50
M-POCL8-02-L80
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno del tubo applicabile
(mm)
R/(PT)
(Nominal)
L (Lunghezza)
(mm)
Tipo
1 Disponibile Preventivo 1041/820Straight joint plug-hexagonal wrench type
1 Disponibile Preventivo 1083/822.2Straight joint plug-hexagonal wrench type
1 Disponibile Preventivo 10123/831.9Straight joint plug-hexagonal wrench type
1 Preventivo 1081/898.5Long straight joint plug-hexagonal wrench type
1 Preventivo 1081/8118.5Long straight joint plug-hexagonal wrench type
1 Preventivo 1081/458.5Long straight joint plug-hexagonal wrench type
1 Preventivo 1081/488.5Long straight joint plug-hexagonal wrench type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Brass + Nickel plated Parti di collegamento tubo Resistenza al calore 60℃
Con/senza valvola Senza valvola Forma Dritto Sezione di installazione della chiave No

Supporto tecnico