Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
M-KC6-02-1 |
M-KC10-03-1 |
M-KOC6-01-1 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spanner installation section | Applicable hose outer diameter (mm) | R/(PT) (Nominal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Yes | 6 | 1/4 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Yes | 10 | 3/8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 6 | 1/8 |
Loading...
Material | Brass + Electroless nickel plated | Connecting parts | Hose | Heat proof | 99℃ |
---|---|---|---|---|---|
With/without valve | No valve | Shape | Straight |
Configura
Proprietà di base
Spanner installation section
Applicable hose outer diameter(mm)
R/(PT)(Nominal)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali