Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M-AKC08-802
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
M-AKC08-802 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 |
Loading...
Materiale | Brass + Nickel plated | Parti di collegamento | tubo | Resistenza al calore | 99℃ |
---|---|---|---|---|---|
Con/senza valvola | Senza valvola | Forma | Dritto | Sezione di installazione della chiave | No |
Diametro esterno del tubo applicabile(mm) | 8 | R/(PT)(Nominal) | 1/4 | L (Lunghezza)(mm) | 46 |
Tipo | Straight joint set |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali