Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
M-NSL8-01 |
M-NSL10-03 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno del tubo applicabile (mm) | R/(PT) (Nominal) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 1/8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 3/8 |
Loading...
Materiale | Acciaio inossidabile | Parti di collegamento | tubo | Resistenza al calore | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
Con/senza valvola | Senza valvola | Forma | A L | Sezione di installazione della chiave | Yes |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno del tubo applicabile(mm)
R/(PT)(Nominal)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali