Codice articolo del costruttore: M-NSC6-01
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M-NSC6-01
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
M-NSC6-01 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 |
Loading...
Material | Stainless Steel | Connecting parts | Hose | Heat proof | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
With/without valve | No valve | Shape | Straight | Spanner installation section | Yes |
Applicable hose outer diameter(mm) | 6 | R/(PT)(Nominal) | 1/8 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali