Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
JEFL11 |
JEFL12 |
JEFL21 |
JEFL22 |
JEFL23 |
JEFL32 |
JEFL33 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | R (PT) (Tapered thread specifications) | Rc (PT) (Tapered thread specifications) | B (Hexagonal wrench socket) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 1/8 | 6 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 1/8 | 6 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 1/4 | 6 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 1/4 | 6 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 3/8 | 1/4 | 8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 3/8 | 6 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 3/8 | 3/8 | 8 |
Loading...
Material | Brass | With/without hexagonal hole | Yes | Type | Female・Male L-shaped adapter joint |
---|
Configura
Proprietà di base
R (PT) (Tapered thread specifications)
Rc (PT) (Tapered thread specifications)
B (Hexagonal wrench socket)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali