Piastre di protezione termica / senza schema di foratura / resistenti al calore a 220°C

Piastre di protezione termica / senza schema di foratura / resistenti al calore a 220°C

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

(i)Nota

  • Le tolleranze della dimensione A e della dimensione B sono tolleranze libere (da 0 a -2).
  • Evitare di conservare o utilizzare in ambienti ad alta umidità o a contatto con acqua o vapore, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HIP-[300-800/100]-[300,​400,​500]-[3,​5,​10,​15]
HIPS-4H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5,​14.5,​17,​783,​785.5,​786.5]-S[19-581/0.5]
HIPS-4H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[19-581/0.5]
HIPS-6H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5,​14.5,​17,​783,​785.5,​786.5]-S[19-785/0.5]
HIPS-6H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[19-785/0.5]
HIPS-A[20-800/1]-B[20-600/1]-T[3,​5,​10,​15]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBolt hole machining A (Width)
(mm)
B (Length)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
Ejector rod boring Style D (Holes for ejector rods diameter)
(mm)
E (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch)
(mm)
S (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch)
(mm)
1 Preventivo 10No300 ~ 800300 ~ 5003 ~ 150DDimension selection type---
1 Preventivo 104-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DBolt hole type0 ~ 150-19 ~ 581
1 Preventivo 104-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DBolt hole type0 ~ 15013.5 ~ 786.519 ~ 581
1 Preventivo 106-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DBolt hole type0 ~ 150-19 ~ 785
1 Preventivo 106-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DBolt hole type0 ~ 15013.5 ~ 786.519 ~ 785
1 Preventivo 10No20 ~ 80020 ~ 6003 ~ 150DDimension designation type---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grade Standard

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico