Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Bolt hole machining | A (Width) (mm) | B (Length) (mm) | T (Thickness) (mm) | Ejector rod boring | Style | D (Holes for ejector rods diameter) (mm) | E (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch) (mm) | S (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | No | 300 ~ 800 | 300 ~ 500 | 3 ~ 15 | 0D | Dimension selection type | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4-hole type | 45 ~ 800 | 45 ~ 600 | 5 ~ 15 | 1D | Bolt hole type | 0 ~ 150 | - | 19 ~ 785 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4-hole type | 45 ~ 800 | 45 ~ 600 | 5 ~ 15 | 1D | Bolt hole type | 0 ~ 150 | 13.5 ~ 786.5 | 19 ~ 785 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6-hole type | 45 ~ 800 | 45 ~ 600 | 5 ~ 15 | 1D | Bolt hole type | 0 ~ 150 | - | 19 ~ 785 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6-hole type | 45 ~ 800 | 45 ~ 600 | 5 ~ 15 | 1D | Bolt hole type | 0 ~ 150 | 13.5 ~ 786.5 | 19 ~ 785 | ||
1 | Preventivo | 10 | No | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 3 ~ 15 | 0D | Dimension designation type | - | - | - |
Loading...
Grade | Cloth bakelite |
---|
Configura
Proprietà di base
Bolt hole machining
A (Width)(mm)
B (Length)(mm)
T (Thickness)(mm)
Ejector rod boring
Style
D (Holes for ejector rods diameter)(mm)
E (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch)(mm)
S (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali