Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | Spring constant (N/mm) | Load (N) | Allowable deflection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4 | 5 | 2.9 | 5.0 | 1.7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4 | 10 | 2.9 | 10.3 | 3.5 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4 | 15 | 2.9 | 15.3 | 5.2 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4 | 20 | 2.9 | 20.6 | 7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4 | 25 | 2.9 | 25.6 | 8.7 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 30 | 2.9 | 30.9 | 10.5 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 5 | 5 | 2.9 | 5.0 | 1.7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 5 | 10 | 2.9 | 10.3 | 3.5 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 5 | 15 | 2.9 | 15.3 | 5.2 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 5 | 20 | 2.9 | 20.6 | 7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 5 | 25 | 2.9 | 25.6 | 8.7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 5 | 30 | 2.9 | 30.9 | 10.5 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 5 | 35 | 2.9 | 35.9 | 12.2 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 5 | 40 | 2.9 | 41.2 | 14 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | 5 | 5.9 | 10.8 | 1.8 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | 10 | 5.9 | 20.6 | 3.5 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 15 | 5.9 | 31.4 | 5.3 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | 20 | 5.9 | 41.2 | 7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | 25 | 5.9 | 52.0 | 8.8 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | 30 | 5.9 | 61.8 | 10.5 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | 35 | 5.9 | 72.6 | 12.3 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | 40 | 5.9 | 82.4 | 14 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | 45 | 5.9 | 93.2 | 15.8 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | 50 | 5.9 | 103.0 | 17.5 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | 55 | 5.9 | 113.0 | 19.2 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | 60 | 5.9 | 123.6 | 21 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | 65 | 5.9 | 133.6 | 22.7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | 70 | 5.9 | 144.2 | 24.5 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 10 | 5.9 | 20.6 | 3.5 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 15 | 5.9 | 31.4 | 5.3 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 20 | 5.9 | 41.2 | 7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 25 | 5.9 | 52.0 | 8.8 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 30 | 5.9 | 61.8 | 10.5 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 35 | 5.9 | 72.6 | 12.3 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 40 | 5.9 | 82.4 | 14 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 45 | 5.9 | 93.2 | 15.8 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 50 | 5.9 | 103.0 | 17.5 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 55 | 5.9 | 113.0 | 19.2 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 60 | 5.9 | 123.6 | 21 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 65 | 5.9 | 133.6 | 22.7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 70 | 5.9 | 144.2 | 24.5 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 80 | 5.9 | 164.8 | 28 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 10 | 5.9 | 20.6 | 3.5 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 15 | 5.9 | 31.4 | 5.3 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 20 | 5.9 | 41.2 | 7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 25 | 5.9 | 52.0 | 8.8 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 30 | 5.9 | 61.8 | 10.5 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 35 | 5.9 | 72.6 | 12.3 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 40 | 5.9 | 82.4 | 14 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 45 | 5.9 | 93.2 | 15.8 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 50 | 5.9 | 103.0 | 17.5 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 55 | 5.9 | 113.0 | 19.2 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 60 | 5.9 | 123.6 | 21 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 65 | 5.9 | 133.6 | 22.7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 70 | 5.9 | 144.2 | 24.5 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 80 | 5.9 | 164.8 | 28 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 15 | 9.8 | 52.0 | 5.3 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 20 | 9.8 | 68.6 | 7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 25 | 9.8 | 86.3 | 8.8 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 30 | 9.8 | 103.0 | 10.5 |
Loading...
Heat resistance temperature | 200℃ |
---|
Configura
Proprietà di base
D (Diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Spring constant(N/mm)
Load(N)
Allowable deflection(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali