Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | d (Inner diameter - flat type only) | Spring constant (N/mm) | Load (N) | Allowable deflection (mm) | With/without paint peeling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 15 | 6.0 | 7.63 | 68.6 | 9 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 20 | 6.0 | 5.72 | 68.6 | 12 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 25 | 6.0 | 4.58 | 68.6 | 15 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 30 | 6.0 | 3.81 | 68.6 | 18 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 35 | 6.0 | 3.27 | 68.6 | 21 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 40 | 6.0 | 2.86 | 68.6 | 24 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 45 | 6.0 | 2.54 | 68.6 | 27 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 50 | 6.0 | 2.29 | 68.6 | 30 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 55 | 6.0 | 2.08 | 68.6 | 33 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 60 | 6.0 | 1.91 | 68.6 | 36 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 65 | 6.0 | 1.76 | 68.6 | 39 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 70 | 6.0 | 1.63 | 68.6 | 42 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 75 | 6.0 | 1.53 | 68.6 | 45 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 80 | 6.0 | 1.43 | 68.6 | 48 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 15 | 7 | 8.72 | 78.5 | 9 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 20 | 7 | 6.54 | 78.5 | 12 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 25 | 7 | 5.23 | 78.5 | 15 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 30 | 7 | 4.36 | 78.5 | 18 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 35 | 7 | 3.74 | 78.5 | 21 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 40 | 7 | 3.27 | 78.5 | 24 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 45 | 7 | 2.91 | 78.5 | 27 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 50 | 7 | 2.62 | 78.5 | 30 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 55 | 7 | 2.38 | 78.5 | 33 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 60 | 7 | 2.18 | 78.5 | 36 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 65 | 7 | 2.01 | 78.5 | 39 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 70 | 7 | 1.87 | 78.5 | 42 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 75 | 7 | 1.74 | 78.5 | 45 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 80 | 7 | 1.63 | 78.5 | 48 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 90 | 7 | 1.45 | 78.5 | 54 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 100 | 7 | 1.31 | 78.5 | 60 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 15 | 8.5 | 10.90 | 98.1 | 9 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 20 | 8.5 | 8.17 | 98.1 | 12 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 25 | 8.5 | 6.54 | 98.1 | 15 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 30 | 8.5 | 5.45 | 98.1 | 18 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 35 | 8.5 | 4.67 | 98.1 | 21 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 40 | 8.5 | 4.09 | 98.1 | 24 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 45 | 8.5 | 3.63 | 98.1 | 27 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 50 | 8.5 | 3.27 | 98.1 | 30 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 55 | 8.5 | 2.97 | 98.1 | 33 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 60 | 8.5 | 2.72 | 98.1 | 36 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 65 | 8.5 | 2.51 | 98.1 | 39 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 70 | 8.5 | 2.33 | 98.1 | 42 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 75 | 8.5 | 2.18 | 98.1 | 45 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 80 | 8.5 | 2.04 | 98.1 | 48 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 90 | 8.5 | 1.82 | 98.1 | 54 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 100 | 8.5 | 1.63 | 98.1 | 60 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 110 | 8.5 | 1.49 | 98.1 | 66.0 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 120 | 8.5 | 1.36 | 98.1 | 72.0 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 125 | 8.5 | 1.31 | 98.1 | 75.0 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 150 | 8.5 | 1.09 | 98.1 | 90.0 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 20 | 10.5 | 12.26 | 147.1 | 12 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 25 | 10.5 | 9.81 | 147.1 | 15 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 30 | 10.5 | 8.17 | 147.1 | 18 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 35 | 10.5 | 7 | 147.1 | 21 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 40 | 10.5 | 6.13 | 147.1 | 24 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 45 | 10.5 | 5.45 | 147.1 | 27 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 50 | 10.5 | 4.9 | 147.1 | 30 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 55 | 10.5 | 4.46 | 147.1 | 33 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 60 | 10.5 | 4.09 | 147.1 | 36 | Yes | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 65 | 10.5 | 3.77 | 147.1 | 39 | Yes |
Loading...
Wire type | Flat | Heat resistance temperature | 200℃ |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D (Diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
d (Inner diameter - flat type only)
Spring constant(N/mm)
Load(N)
Allowable deflection(mm)
With/without paint peeling
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali