Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | With/without nitriding | Tip step shape | P (Shaft diameter) (mm) | A (Tip part) (mm) | C (mm) | F (mm) | L (L dimension) (mm) | R (mm) | V (Tip part) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | No | 3.5 ~ 3.99 | - | - | - | 30 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | No | 4 ~ 4.99 | - | - | - | 30 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | No | 5 ~ 5.99 | - | - | - | 30 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | No | 6 ~ 7.99 | - | - | - | 30 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | No | 8 ~ 9.99 | - | - | - | 30 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | No | 10 ~ 11.99 | - | - | - | 30 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | No | 12 ~ 13.99 | - | - | - | 30 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | No | 14 ~ 15.99 | - | - | - | 30 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | No | 16 ~ 17.99 | - | - | - | 30 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | Tapered | 3.5 ~ 3.99 | - | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 1 ~ 3.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | Tapered | 4 ~ 4.99 | - | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 1.5 ~ 4.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | Tapered | 5 ~ 5.99 | - | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 5.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | Tapered | 6 ~ 7.99 | - | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 7.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | Tapered | 8 ~ 9.99 | - | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 9.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | Tapered | 10 ~ 11.99 | - | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 11.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | Tapered | 12 ~ 13.99 | - | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 13.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | Tapered | 14 ~ 15.99 | - | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 15.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | Tapered | 16 ~ 17.99 | - | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 17.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | C plane | 3.5 ~ 3.99 | 1 ~ 3.98 | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 1 ~ 3.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | C plane | 4 ~ 4.99 | 1.5 ~ 4.98 | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 1.5 ~ 4.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | C plane | 5 ~ 5.99 | 2 ~ 5.98 | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 5.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | C plane | 6 ~ 7.99 | 2 ~ 7.98 | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 7.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | C plane | 8 ~ 9.99 | 2 ~ 9.98 | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 9.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | C plane | 10 ~ 11.99 | 2.5 ~ 11.98 | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 11.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | C plane | 12 ~ 13.99 | 2.5 ~ 13.98 | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 13.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | C plane | 14 ~ 15.99 | 2.5 ~ 15.98 | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 15.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | C plane | 16 ~ 17.99 | 2.5 ~ 17.98 | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 17.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | C plane (Designation) | 3.5 ~ 3.99 | 1 ~ 3.98 | 0.1 ~ 1.5 | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 1 ~ 3.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | C plane (Designation) | 4 ~ 4.99 | 1.5 ~ 4.98 | 0.1 ~ 1.5 | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 1.5 ~ 4.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | C plane (Designation) | 5 ~ 5.99 | 2 ~ 5.98 | 0.1 ~ 1.5 | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 5.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | C plane (Designation) | 6 ~ 7.99 | 2 ~ 7.98 | 0.1 ~ 1.5 | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 7.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | C plane (Designation) | 8 ~ 9.99 | 2 ~ 9.98 | 0.1 ~ 1.5 | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 9.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | C plane (Designation) | 10 ~ 11.99 | 2 ~ 11.98 | 0.1 ~ 1.5 | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 11.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | C plane (Designation) | 12 ~ 13.99 | 2.5 ~ 13.98 | 0.1 ~ 1.5 | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 13.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | C plane (Designation) | 14 ~ 15.99 | 2.5 ~ 15.98 | 0.1 ~ 1.5 | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 15.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | C plane (Designation) | 16 ~ 17.99 | 2.5 ~ 17.98 | 0.1 ~ 1.5 | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 17.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | R | 3.5 ~ 3.99 | 1 ~ 3.98 | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | 0.3 ~ 1.8 | 1 ~ 3.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | R | 4 ~ 4.99 | 1.5 ~ 4.98 | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | 0.3 ~ 2.4 | 1.5 ~ 4.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | R | 5 ~ 5.99 | 2 ~ 5.98 | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | 0.3 ~ 2.9 | 2 ~ 5.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | R | 6 ~ 7.99 | 2 ~ 7.98 | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | 0.3 ~ 3.9 | 2 ~ 7.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | R | 8 ~ 9.99 | 2 ~ 9.98 | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | 0.3 ~ 4.9 | 2 ~ 9.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | R | 10 ~ 11.99 | 2 ~ 11.98 | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | 0.3 ~ 5.9 | 2 ~ 11.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | R | 12 ~ 13.99 | 2 ~ 13.98 | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | 0.3 ~ 6.9 | 2 ~ 13.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | R | 14 ~ 15.99 | 2 ~ 15.98 | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | 0.3 ~ 7.9 | 2 ~ 15.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Yes | R | 16 ~ 17.99 | 2 ~ 17.98 | - | 10 ~ 199.99 | 30 ~ 200 | 0.3 ~ 8.9 | 2 ~ 17.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | No | Tapered | 3.5 ~ 3.99 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 1 ~ 3.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | No | Tapered | 4 ~ 4.99 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 1.5 ~ 4.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | No | Tapered | 5 ~ 5.99 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 5.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | No | Tapered | 6 ~ 7.99 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 7.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | No | Tapered | 8 ~ 9.99 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 9.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | No | Tapered | 10 ~ 11.99 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 11.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | No | Tapered | 12 ~ 13.99 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 13.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | No | Tapered | 14 ~ 15.99 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 15.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | No | Tapered | 16 ~ 17.99 | - | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2.5 ~ 17.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | No | C plane | 3.5 ~ 3.99 | 1 ~ 3.98 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 1 ~ 3.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | No | C plane | 4 ~ 4.99 | 1.5 ~ 4.98 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 1.5 ~ 4.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | No | C plane | 5 ~ 5.99 | 2 ~ 5.98 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 5.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | No | C plane | 6 ~ 7.99 | 2 ~ 7.98 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 7.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | No | C plane | 8 ~ 9.99 | 2 ~ 9.98 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 9.98 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | No | C plane | 10 ~ 11.99 | 2 ~ 11.98 | - | 10 ~ 199.9 | 30 ~ 200 | - | 2 ~ 11.98 |
Loading...
Processing method | Standard |
---|
Configura
Proprietà di base
With/without nitriding
Tip step shape
P (Shaft diameter)(mm)
A (Tip part)(mm)
C(mm)
F(mm)
L (L dimension)(mm)
R(mm)
V (Tip part)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali