Punzoni per sbavatura / acciaio / forma della punta selezionabile

Punzoni per sbavatura / acciaio / forma della punta selezionabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DCPA5-[50-200/0.01]-P[3-4.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA6-[50-200/0.01]-P[4-5.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA7-[50-200/0.01]-P[5-6.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA8-[50-200/0.01]-P[6-7.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA10-[50-200/0.01]-P[8-9.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA12-[50-200/0.01]-P[10-11.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPE5-[50-200/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE6-[50-200/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE7-[50-200/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE8-[50-200/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE10-[50-200/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE12-[50-200/0.01]-P[4-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPR5-[50-200/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR6-[50-200/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR7-[50-200/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR8-[50-200/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR10-[50-200/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR12-[50-200/0.01]-P[4-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTip shape D (Shaft diameter)
(mm)
B (Tip length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
R (Corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
1 Preventivo 10A510 ~ 5050 ~ 2003 ~ 4.99--
1 Preventivo 10A610 ~ 5050 ~ 2004 ~ 5.99--
1 Preventivo 10A710 ~ 5050 ~ 2005 ~ 6.99--
1 Preventivo 10A810 ~ 5050 ~ 2006 ~ 7.99--
1 Preventivo 10A1010 ~ 5050 ~ 2008 ~ 9.99--
1 Preventivo 10A1210 ~ 5050 ~ 20010 ~ 11.99--
1 Preventivo 10E510 ~ 5050 ~ 2001.5 ~ 4.8-1 ~ 4.8
1 Preventivo 10E610 ~ 5050 ~ 2002 ~ 5.8-1 ~ 5.8
1 Preventivo 10E710 ~ 5050 ~ 2002.5 ~ 6.8-1 ~ 6.8
1 Preventivo 10E810 ~ 5050 ~ 2002.5 ~ 7.8-1 ~ 7.8
1 Preventivo 10E1010 ~ 5050 ~ 2003 ~ 9.8-1 ~ 9.8
1 Preventivo 10E1210 ~ 5050 ~ 2004 ~ 11.8-1 ~ 11.8
1 Preventivo 10R510 ~ 5050 ~ 2001.5 ~ 4.80.2 ~ 11 ~ 4.8
1 Preventivo 10R610 ~ 5050 ~ 2002 ~ 5.80.2 ~ 11 ~ 5.8
1 Preventivo 10R710 ~ 5050 ~ 2002.5 ~ 6.80.2 ~ 11 ~ 6.8
1 Preventivo 10R810 ~ 5050 ~ 2002.5 ~ 7.80.2 ~ 11 ~ 7.8
1 Preventivo 10R1010 ~ 5050 ~ 2003 ~ 9.80.2 ~ 11 ~ 9.8
1 Preventivo 10R1210 ~ 5050 ~ 2004 ~ 11.80.2 ~ 11 ~ 11.8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico