Guide di scorrimento / lega di rame / senza manutenzione / resistente al calore a 120°C

Guide di scorrimento / lega di rame / senza manutenzione / resistente al calore a 120°C
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
GRHZ12.5-15-50
GRHZ12.5-15-60
GRHZ12.5-15-70
GRHZ15-10-50
GRHZ15-10-60
GRHZ15-10-70
GRHZ15-10-80
GRHZ15-15-50
GRHZ15-15-60
GRHZ15-15-70
GRHZ15-15-80
GRHZ15-15-90
GRHZ15-15-100
GRHZ15-20-50
GRHZ15-20-60
GRHZ15-20-70
GRHZ15-20-80
GRHZ15-20-90
GRHZ15-20-100
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW (Rail width)
(mm)
T (Rail thickness)
(mm)
L (Rail length)
(mm)
1 Preventivo 1012.51550
1 Preventivo 1012.51560
1 Preventivo 1012.51570
1 Preventivo 10151050
1 Preventivo 10151060
1 Preventivo 10151070
1 Preventivo 10151080
1 Preventivo 10151550
1 Preventivo 10151560
1 Preventivo 10151570
1 Preventivo 10151580
1 Preventivo 10151590
1 Preventivo 101515100
1 Preventivo 10152050
1 Preventivo 10152060
1 Preventivo 10152070
1 Preventivo 10152080
1 Preventivo 10152090
1 Preventivo 101520100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product type Guide rails Material Copper alloy Heel No groove
Oil groove Oil-free

Supporto tecnico