Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HPSLP30-50 |
HPSLP30-75 |
HPSLP30-100 |
HPSLP40-50 |
HPSLP40-75 |
HPSLP40-100 |
HPSLP50-75 |
HPSLP50-100 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (Width) (mm) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 30 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | 75 | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | 75 | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 75 | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 100 |
Loading...
Function | Slide plate | Material | Copper alloy | Oil groove | Oil-free |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
W (Width)(mm)
L (Length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali