Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
F-TPNFB6-B14.5 |
F-TPNFB6-B19.5 |
F-TPNFB6-B24.5 |
F-TPNFB6-B29.5 |
F-TPNFB6-B34.5 |
F-TPNFB6-B39.5 |
F-TPNFB6-B[14.5,19.5,24.5,29.5,34.5,39.5] |
F-TPNFB8-B14.5 |
F-TPNFB8-B19.5 |
F-TPNFB8-B24.5 |
F-TPNFB8-B29.5 |
F-TPNFB8-B34.5 |
F-TPNFB8-B39.5 |
F-TPNFB8-B[14.5,19.5,24.5,29.5,34.5,39.5] |
F-TPNFB10-B14.5 |
F-TPNFB10-B19.5 |
F-TPNFB10-B24.5 |
F-TPNFB10-B29.5 |
F-TPNFB10-B34.5 |
F-TPNFB10-B39.5 |
F-TPNFB10-B[14.5,19.5,24.5,29.5,34.5,39.5] |
F-TPNFP6-L14.5 |
F-TPNFP6-L19.5 |
F-TPNFP6-L24.5 |
F-TPNFP6-L29.5 |
F-TPNFP6-L34.5 |
F-TPNFP6-L39.5 |
F-TPNFP6-L[14.5,19.5,24.5,29.5,34.5,39.5] |
F-TPNFP8-L14.5 |
F-TPNFP8-L19.5 |
F-TPNFP8-L24.5 |
F-TPNFP8-L29.5 |
F-TPNFP8-L34.5 |
F-TPNFP8-L39.5 |
F-TPNFP8-L[14.5,19.5,24.5,29.5,34.5,39.5] |
F-TPNFP10-L14.5 |
F-TPNFP10-L19.5 |
F-TPNFP10-L24.5 |
F-TPNFP10-L29.5 |
F-TPNFP10-L34.5 |
F-TPNFP10-L39.5 |
F-TPNFP10-L[14.5,19.5,24.5,29.5,34.5,39.5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Components | Alterations | D (Outer diameter) (mm) | B (Bushing length) (mm) | L (Pin length) (mm) | B | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 6 | 14.5 | - | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 6 | 19.5 | - | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 6 | 24.5 | - | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 6 | 29.5 | - | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 6 | 34.5 | - | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 6 | 39.5 | - | - | - | |
1 | Preventivo | 10 | Bushing | Yes | 6 | - | - | 14.5 ~ 39.5 | - | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 8 | 14.5 | - | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 8 | 19.5 | - | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 8 | 24.5 | - | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 8 | 29.5 | - | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 8 | 34.5 | - | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 8 | 39.5 | - | - | - | |
1 | Preventivo | 10 | Bushing | Yes | 8 | - | - | 14.5 ~ 39.5 | - | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 10 | 14.5 | - | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 10 | 19.5 | - | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 10 | 24.5 | - | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 10 | 29.5 | - | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 10 | 34.5 | - | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 10 | 39.5 | - | - | - | |
1 | Preventivo | 10 | Bushing | Yes | 10 | - | - | 14.5 ~ 39.5 | - | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 6 | - | 14.5 | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 6 | - | 19.5 | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 6 | - | 24.5 | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 6 | - | 29.5 | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 6 | - | 34.5 | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 6 | - | 39.5 | - | - | |
1 | Preventivo | 10 | Pin | Yes | 6 | - | - | - | 14.5 ~ 39.5 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 8 | - | 14.5 | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 8 | - | 19.5 | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 8 | - | 24.5 | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 8 | - | 29.5 | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 8 | - | 34.5 | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 8 | - | 39.5 | - | - | |
1 | Preventivo | 10 | Pin | Yes | 8 | - | - | - | 14.5 ~ 39.5 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 10 | - | 14.5 | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 10 | - | 19.5 | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 10 | - | 24.5 | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 10 | - | 29.5 | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 10 | - | 34.5 | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 10 | - | 39.5 | - | - | |
1 | Preventivo | 10 | Pin | Yes | 10 | - | - | - | 14.5 ~ 39.5 |
Loading...
Shape type | Pin | Tapered or straight | Straight shape | Mounting type | Head type |
---|---|---|---|---|---|
Ext. dia./External tolerance | 0/-0.005 | Concentricity of straight/tapered section | 0.003 or less |
Configura
Proprietà di base
Components
Alterations
D (Outer diameter)(mm)
B (Bushing length)(mm)
L (Pin length)(mm)
B
L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali