Bulloni per blocchetti di espulsione / acciaio per utensili / nitrurato / filettatura interna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EBPJ6-[40-450/0.01]-M3
EBPJ7-[40-450/0.01]-M[3,​4]
EBPJ8-[40-500/0.01]-M[3,​4,​5]
EBPJ10-[40-500/0.01]-M[3,​4,​5,​6]
EBPJ12-[40-500/0.01]-M[3,​4,​5,​6,​8]
EBPJ12-[500.1-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8]
EBPJ16-[40-500/0.01]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
EBPJ16-[500.1-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
EBPJ20-[40-500/0.01]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
EBPJ20-[500.1-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSP (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
M (Tap diameter)
(mm)
1 Preventivo 10640 ~ 4503
1 Preventivo 10740 ~ 4503 ~ 4
1 Preventivo 10840 ~ 5003 ~ 5
1 Preventivo 101040 ~ 5003 ~ 6
1 Preventivo 101240 ~ 5003 ~ 8
1 Preventivo 1012500.1 ~ 8003 ~ 8
1 Preventivo 101640 ~ 5003 ~ 12
1 Preventivo 1016500.1 ~ 8003 ~ 12
1 Preventivo 102040 ~ 5003 ~ 16
1 Preventivo 1020500.1 ~ 8003 ~ 16

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico