Perni di espulsione piatti / testa cilindrica / posizione della testa selezionabile / HSS / dimensioni configurabili

Perni di espulsione piatti / testa cilindrica / posizione della testa selezionabile / HSS / dimensioni configurabili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ERSH1-[50-100/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.3-0.8/0.01]-W[0.3-0.8/0.01]-N[23-70/1]
ERSH1.5-[50-100/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[23-70/1]
ERSH2-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[23-170/1]
ERSH2.5-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-N[26-170/1]
ERSH3-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-170/1]
ERSH3.5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[27-170/1]
ERSH4-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-170/1]
ERSH4.5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-N[29-170/1]
ERSH5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-170/1]
ERSH5.5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[31-170/1]
ERSH6-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-170/1]
ERSHE1-[50-100/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.3-0.8/0.01]-W[0.3-0.8/0.01]-N[23-50/1]
ERSHE1.5-[50-100/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[23-50/1]
ERSHE2-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[23-170/1]
ERSHE2.5-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-N[26-170/1]
ERSHE3-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-170/1]
ERSHE3.5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[27-170/1]
ERSHE4-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-170/1]
ERSHE4.5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-N[29-170/1]
ERSHE5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-170/1]
ERSHE5.5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[31-170/1]
ERSHE6-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-170/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTip tolerance (Reference tolerance) P (Tip diameter)
(mm)
P (Rectangular type tip size)
(mm)
W (Rectangular type tip size)
(mm)
D (Shank diameter)
(mm)
L (P dimension side length)
(mm)
N
(mm)
S (D dimension length)
(mm)
1 Preventivo 100/-0.00510.3 ~ 0.80.3 ~ 0.8150 ~ 10023 ~ 705 ~ 40
1 Preventivo 100/-0.0051.50.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.550 ~ 10023 ~ 705 ~ 40
1 Preventivo 100/-0.00520.8 ~ 1.80.3 ~ 1.8250 ~ 20023 ~ 1705 ~ 40
1 Preventivo 100/-0.0052.50.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.550 ~ 20026 ~ 1705 ~ 40
1 Preventivo 100/-0.00530.8 ~ 2.80.3 ~ 2.8350 ~ 20027 ~ 1705 ~ 50
1 Preventivo 100/-0.0053.51 ~ 3.30.3 ~ 3.33.550 ~ 20027 ~ 1705 ~ 50
1 Preventivo 100/-0.00541 ~ 3.80.3 ~ 3.8450 ~ 20029 ~ 1705 ~ 50
1 Preventivo 100/-0.0054.51.2 ~ 4.30.4 ~ 4.34.550 ~ 20029 ~ 1705 ~ 50
1 Preventivo 100/-0.00551.5 ~ 4.80.4 ~ 4.8550 ~ 20031 ~ 1705 ~ 50
1 Preventivo 100/-0.0055.51.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.550 ~ 20031 ~ 1705 ~ 50
1 Preventivo 100/-0.00562 ~ 5.80.5 ~ 5.8650 ~ 20033 ~ 1705 ~ 50
1 Preventivo 100/-0.0110.3 ~ 0.80.3 ~ 0.8150 ~ 10023 ~ 505 ~ 40
1 Preventivo 100/-0.011.50.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.550 ~ 10023 ~ 505 ~ 40
1 Preventivo 100/-0.0120.8 ~ 1.80.3 ~ 1.8250 ~ 20023 ~ 1705 ~ 40
1 Preventivo 100/-0.012.50.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.550 ~ 20026 ~ 1705 ~ 40
1 Preventivo 100/-0.0130.8 ~ 2.80.3 ~ 2.8350 ~ 20027 ~ 1705 ~ 50
1 Preventivo 100/-0.013.51 ~ 3.30.3 ~ 3.33.550 ~ 20027 ~ 1705 ~ 50
1 Preventivo 100/-0.0141 ~ 3.80.3 ~ 3.8450 ~ 20029 ~ 1705 ~ 50
1 Preventivo 100/-0.014.51.2 ~ 4.30.4 ~ 4.34.550 ~ 20029 ~ 1705 ~ 50
1 Preventivo 100/-0.0151.5 ~ 4.80.4 ~ 4.8550 ~ 20031 ~ 1705 ~ 50
1 Preventivo 100/-0.015.51.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.550 ~ 20031 ~ 1705 ~ 50
1 Preventivo 100/-0.0162 ~ 5.80.5 ~ 5.8650 ~ 20033 ~ 1705 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape type Rectangular Stepped or non-stepped No Tip shape No

Supporto tecnico