Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
K-KSPSD16-[100-800/1]-F[10-40/1]-P[8-13/1]-Y[12-56/1]-V[12-14/1] |
K-KSPSD20-[100-800/1]-F[10-68/1]-P[10-17/1]-Y[15-72/1]-V[15-18/1] |
K-KSPSD30-[100-800/1]-F[10-50/1]-P[15-27/1]-Y[20-108/1]-V[20-27/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Applicable inclined pin diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | F (Length of inclined block side bearing bore length) (mm) | P (Inclined block side shaft diameter) (mm) | V (Slide unit side diameter) (mm) | Y (Slide unit side length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 16 | 100 ~ 800 | 10 ~ 40 | 8 ~ 13 | 12 ~ 14 | 12 ~ 56 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 100 ~ 800 | 10 ~ 68 | 10 ~ 17 | 15 ~ 18 | 15 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 15 ~ 27 | 20 ~ 27 | 20 ~ 108 |
Loading...
Type | Both ends stepped type | Tap size | Compact |
---|
Configura
Proprietà di base
D (Applicable inclined pin diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
F (Length of inclined block side bearing bore length)(mm)
P (Inclined block side shaft diameter)(mm)
V (Slide unit side diameter)(mm)
Y (Slide unit side length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali