Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | G (Taper angle) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 0.8 | 50 ~ 70 | 20 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1 | 50 ~ 70 | 20 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1.2 | 50 ~ 90 | 20 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1.5 | 50 ~ 90 | 20 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 | 50 ~ 110 | 20 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2.5 | 50 ~ 110 | 20 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 3 | 50 ~ 110 | 20 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 3.5 | 50 ~ 90 | 20 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 50 ~ 90 | 20 ~ 60 |
Loading...
Material | Oxygen free copper | Applications | For gate processing |
---|
Configura
Proprietà di base
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
G (Taper angle)(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali