Perni con profilo di precisione / cilindrici / HSS / d 0,001, L 0,01 mm / a gradini / forma della faccia conica selezionabile

Perni con profilo di precisione / cilindrici / HSS / d 0,001, L 0,01 mm / a gradini / forma della faccia conica selezionabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CPMB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-F[12-99.4/0.01]-V[0.5-0.99/0.005]
CPMB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-F[12-99.4/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005]
CPMB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.005]
CPMB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005]
CPMB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.005]
CPMB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005]
CPMB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.49/0.005]
CPMB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005]
CPMB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]
CPMB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.005]
CPMB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]
CPMB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.005]
CPMB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]
CPMB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.005]
CPMB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]
CPMB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.005]
CPMB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]
CPMB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005]
CPMB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]
CPMB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005]
CPMB-1A3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[1-3.49/0.005]
CPMB-1A3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005]
CPMB-1A3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.49/0.005]
CPMB-1A3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005]
CPMB-1A4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[1-3.99/0.005]
CPMB-1A4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005]
CPMB-1A4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.99/0.005]
CPMB-1A4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005]
CPMB-1A4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[1-4.495/0.005]
CPMB-1A4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1-1.49/0.005]
CPMB-1A4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-4.495/0.005]
CPMB-1A4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.005]
CPMB-1A5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[1-4.995/0.005]
CPMB-1A5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1-1.49/0.005]
CPMB-1A5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-4.995/0.005]
CPMB-1A5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.005]
CPMB-1A5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.005]
CPMB-1A5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1-1.49/0.005]
CPMB-1A5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[1.5-5.49/0.005]
CPMB-1A5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.005]
CPMB-1A6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[2-5.99/0.005]
CPMB-1A6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-5.99/0.005]
CPMB-1A6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[2-6.49/0.005]
CPMB-1A6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-6.49/0.005]
CPMB-1A6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[2-6.99/0.005]
CPMB-1A7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-6.99/0.005]
CPMB-1A7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[2-7.99/0.005]
CPMB-1A8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-7.99/0.005]
CPMB-1A8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[2-9.99/0.005]
CPMB-1A10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-9.99/0.005]
CPMB-1A10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL dimension tolerance D/P (Shaft diameter)
(mm)
Step (Step shape of the first step) Shape (Tip shape) No. (Nominal diameter)
(mm)
A (Step shape diameter)
(mm)
C (Step type taper width)
(mm)
CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm)
(mm)
F (Bearing bore length)
(mm)
FC (Makes F dimension shorter than F min)
(mm)
G (Tip C chamfering width)
(mm)
K (Tip angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
Q (Tip R chamfering)
(mm)
R (Step type R)
(mm)
S (Tip tapered width)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)
VC (V dimension alteration
(mm)

-

1 Preventivo 10+0.01/00.8 ~ 0.9991ANo processing1---12 ~ 99.4---6.5 ~ 100---0.5 ~ 0.99-

-

1 Preventivo 10+0.01/00.8 ~ 0.9991ANo processing1---12 ~ 99.4---6.5 ~ 100----0.4 ~ 0.49

-

1 Preventivo 10+0.01/00.8 ~ 0.9991ANo processing1----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---0.5 ~ 0.99-

-

1 Preventivo 10+0.01/00.8 ~ 0.9991ANo processing1----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.4 ~ 0.49

-

1 Preventivo 10+0.01/01 ~ 1.4991ANo processing1.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---0.5 ~ 1.49-

-

1 Preventivo 10+0.01/01 ~ 1.4991ANo processing1.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.4 ~ 0.49

-

1 Preventivo 10+0.01/01 ~ 1.4991ANo processing1.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---0.5 ~ 1.49-

-

1 Preventivo 10+0.01/01 ~ 1.4991ANo processing1.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.4 ~ 0.49

-

1 Preventivo 10+0.01/01.5 ~ 1.9991ANo processing2---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---0.5 ~ 1.995-

-

1 Preventivo 10+0.01/01.5 ~ 1.9991ANo processing2---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.5 ~ 0.69

-

1 Preventivo 10+0.01/01.5 ~ 1.9991ANo processing2----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---0.5 ~ 1.995-

-

1 Preventivo 10+0.01/01.5 ~ 1.9991ANo processing2----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.5 ~ 0.69

-

1 Preventivo 10+0.01/02 ~ 2.4991ANo processing2.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---0.5 ~ 2.495-

-

1 Preventivo 10+0.01/02 ~ 2.4991ANo processing2.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.5 ~ 0.69

-

1 Preventivo 10+0.01/02 ~ 2.4991ANo processing2.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---0.5 ~ 2.495-

-

1 Preventivo 10+0.01/02 ~ 2.4991ANo processing2.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.5 ~ 0.69

-

1 Preventivo 10+0.01/02.5 ~ 2.9991ANo processing3---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---0.7 ~ 2.995-

-

1 Preventivo 10+0.01/02.5 ~ 2.9991ANo processing3---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.7 ~ 0.99

-

1 Preventivo 10+0.01/02.5 ~ 2.9991ANo processing3----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---0.7 ~ 2.995-

-

1 Preventivo 10+0.01/02.5 ~ 2.9991ANo processing3----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.7 ~ 0.99

-

1 Preventivo 10+0.01/03 ~ 3.4991ANo processing3.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---1 ~ 3.49-

-

1 Preventivo 10+0.01/03 ~ 3.4991ANo processing3.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.7 ~ 0.99

-

1 Preventivo 10+0.01/03 ~ 3.4991ANo processing3.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---1 ~ 3.49-

-

1 Preventivo 10+0.01/03 ~ 3.4991ANo processing3.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.7 ~ 0.99

-

1 Preventivo 10+0.01/03.5 ~ 3.9991ANo processing4---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---1 ~ 3.99-

-

1 Preventivo 10+0.01/03.5 ~ 3.9991ANo processing4---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.7 ~ 0.99

-

1 Preventivo 10+0.01/03.5 ~ 3.9991ANo processing4----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---1 ~ 3.99-

-

1 Preventivo 10+0.01/03.5 ~ 3.9991ANo processing4----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.7 ~ 0.99

-

1 Preventivo 10+0.01/04 ~ 4.4991ANo processing4.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---1 ~ 4.495-

-

1 Preventivo 10+0.01/04 ~ 4.4991ANo processing4.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1 ~ 1.49

-

1 Preventivo 10+0.01/04 ~ 4.4991ANo processing4.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---1 ~ 4.495-

-

1 Preventivo 10+0.01/04 ~ 4.4991ANo processing4.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1 ~ 1.49

-

1 Preventivo 10+0.01/04.5 ~ 4.9991ANo processing5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---1 ~ 4.995-

-

1 Preventivo 10+0.01/04.5 ~ 4.9991ANo processing5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1 ~ 1.49

-

1 Preventivo 10+0.01/04.5 ~ 4.9991ANo processing5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---1 ~ 4.995-

-

1 Preventivo 10+0.01/04.5 ~ 4.9991ANo processing5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1 ~ 1.49

-

1 Preventivo 10+0.01/05 ~ 5.4991ANo processing5.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---1.5 ~ 5.49-

-

1 Preventivo 10+0.01/05 ~ 5.4991ANo processing5.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1 ~ 1.49

-

1 Preventivo 10+0.01/05 ~ 5.4991ANo processing5.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---1.5 ~ 5.49-

-

1 Preventivo 10+0.01/05 ~ 5.4991ANo processing5.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1 ~ 1.49

-

1 Preventivo 10+0.01/05.5 ~ 5.9991ANo processing6---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---2 ~ 5.99-

-

1 Preventivo 10+0.01/05.5 ~ 5.9991ANo processing6---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

-

1 Preventivo 10+0.01/05.5 ~ 5.9991ANo processing6----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---2 ~ 5.99-

-

1 Preventivo 10+0.01/05.5 ~ 5.9991ANo processing6----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

-

1 Preventivo 10+0.01/06 ~ 6.4991ANo processing6.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---2 ~ 6.49-

-

1 Preventivo 10+0.01/06 ~ 6.4991ANo processing6.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

-

1 Preventivo 10+0.01/06 ~ 6.4991ANo processing6.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---2 ~ 6.49-

-

1 Preventivo 10+0.01/06 ~ 6.4991ANo processing6.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

-

1 Preventivo 10+0.01/06.5 ~ 6.9991ANo processing7---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---2 ~ 6.99-

-

1 Preventivo 10+0.01/06.5 ~ 6.9991ANo processing7---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

-

1 Preventivo 10+0.01/06.5 ~ 6.9991ANo processing7----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---2 ~ 6.99-

-

1 Preventivo 10+0.01/06.5 ~ 6.9991ANo processing7----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

-

1 Preventivo 10+0.01/07 ~ 7.9991ANo processing8---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---2 ~ 7.99-

-

1 Preventivo 10+0.01/07 ~ 7.9991ANo processing8---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

-

1 Preventivo 10+0.01/07 ~ 7.9991ANo processing8----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---2 ~ 7.99-

-

1 Preventivo 10+0.01/07 ~ 7.9991ANo processing8----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

-

1 Preventivo 10+0.01/08 ~ 9.9991ANo processing10---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---2 ~ 9.99-

-

1 Preventivo 10+0.01/08 ~ 9.9991ANo processing10---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

-

1 Preventivo 10+0.01/08 ~ 9.9991ANo processing10----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---2 ~ 9.99-

-

1 Preventivo 10+0.01/08 ~ 9.9991ANo processing10----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1.5 ~ 1.99

Loading...

Informazioni di base

Shape type One-step Material SKH51 Shaft diameter tolerance 0/-0.003
Tip gradient tolerance ±0.005 Surface treatment No Head thickness 4mm(T4)
Step (Step shape of the second step) No second step

Supporto tecnico