Perni di espulsione / posizione e forma della testa selezionabili / acciaio per utensili / nitrurato / dimensioni configurabili

Perni di espulsione / posizione e forma della testa selezionabili / acciaio per utensili / nitrurato / dimensioni configurabili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EPSN4-[5-400/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN5-[5-400/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN6-[5-400/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN7-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN8-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN10-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN12-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN15-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB4-[5-400/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB5-[5-400/0.01]-P[4-4.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB6-[5-400/0.01]-P[5-5.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB7-[5-500/0.01]-P[6-6.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB8-[5-500/0.01]-P[7-7.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB10-[5-500/0.01]-P[8-9.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB12-[5-500/0.01]-P[10-11.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB15-[5-500/0.01]-P[12-14.99/0.01]-S[5-80/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSP (Tip diameter)
(mm)
No. (Nominal diameter)
(mm)
L (P dimension side length)
(mm)
S (D dimension length)
(mm)
1 Preventivo 104-5 ~ 4005 ~ 80
1 Preventivo 105-5 ~ 4005 ~ 80
1 Preventivo 106-5 ~ 4005 ~ 80
1 Preventivo 107-5 ~ 5005 ~ 80
1 Preventivo 108-5 ~ 5005 ~ 80
1 Preventivo 1010-5 ~ 5005 ~ 80
1 Preventivo 1012-5 ~ 5005 ~ 80
1 Preventivo 1015-5 ~ 5005 ~ 80
1 Preventivo 103.5 ~ 3.9945 ~ 4005 ~ 80
1 Preventivo 104 ~ 4.9955 ~ 4005 ~ 80
1 Preventivo 105 ~ 5.9965 ~ 4005 ~ 80
1 Preventivo 106 ~ 6.9975 ~ 5005 ~ 80
1 Preventivo 107 ~ 7.9985 ~ 5005 ~ 80
1 Preventivo 108 ~ 9.99105 ~ 5005 ~ 80
1 Preventivo 1010 ~ 11.99125 ~ 5005 ~ 80
1 Preventivo 1012 ~ 14.99155 ~ 5005 ~ 80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape type Straight Stepped or non-stepped No Tip tolerance (Reference tolerance) -0.01/-0.02
Tip shape No

Supporto tecnico