Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore della testa | P (Punta) (mm) | W (Punta) (mm) | D (Diametro dell'albero) (mm) | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 3.7 | 0.8 ~ 3.34 | 4 | 200 ~ 350 | 40 ~ 349 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2.5 ~ 4.7 | 1 ~ 4.21 | 5 | 200 ~ 350 | 40 ~ 349 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 3 ~ 5.5 | 2 ~ 5.8 | 6 | 200 ~ 500 | 45 ~ 490 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 3.3 ~ 6.6 | 2 ~ 6.05 | 7 | 200 ~ 500 | 45 ~ 499 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3.3 ~ 7.6 | 2 ~ 7.8 | 8 | 200 ~ 500 | 45 ~ 490 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 5 ~ 9.6 | 2 ~ 9.8 | 10 | 200 ~ 500 | 50 ~ 490 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 6 ~ 11.7 | 2 ~ 11.8 | 12 | 200 ~ 500 | 50 ~ 490 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 6 ~ 12.7 | 2 ~ 12.8 | 13 | 200 ~ 500 | 50 ~ 490 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 14.7 | 2 ~ 14.8 | 15 | 200 ~ 500 | 50 ~ 490 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 15.7 | 2 ~ 15.8 | 16 | 200 ~ 500 | 55 ~ 490 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 19.7 | 2 ~ 19.8 | 20 | 200 ~ 500 | 55 ~ 490 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 13 ~ 24.7 | 2.5 ~ 24.8 | 25 | 200 ~ 500 | 55 ~ 490 |
Loading...
Materiale | EN 1.2344 Equiv. | Tolleranza di dimensione P/W (tolleranza di riferimento) | 0/-0.02 | Trattamento della superficie | Nitrurato |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento rettangolare | No | Forma della punta | No | Tipo di incisione dei caratteri | No |
Numero di caratteri di incisione | No | Posizione rettangolare Smussatura-R | No | Posizione smusso-C | No |
Con/senza forma di rilascio del gas | No | Tipo di forma | Normale | Rifinitura | Normale |
Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Spessore della testa
P (Punta)(mm)
W (Punta)(mm)
D (Diametro dell'albero)(mm)
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali