Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ESV3.5-[40-225/0.01]-V[0.8-2.3/0.01]-S[1-8/0.5] |
ESV4-[40-250/0.01]-V[0.8-2.8/0.01]-S[1-8/0.5] |
ESV5-[40-250/0.01]-V[0.8-3.8/0.01]-S[1-11/0.5] |
ESV6-[40-250/0.01]-V[0.8-4.8/0.01]-S[1-14/0.5] |
ESV7-[40-250/0.01]-V[0.8-5.8/0.01]-S[1-17/0.5] |
ESV8-[40-250/0.01]-V[2-6.2/0.01]-S[1-18.5/0.5] |
ESV9-[40-250/0.01]-V[2-7.2/0.01]-S[1-21.5/0.5] |
ESV10-[40-250/0.01]-V[2-8.2/0.01]-S[1-24.5/0.5] |
ESV11-[40-250/0.01]-V[2-9.2/0.01]-S[1-27.5/0.5] |
ESV12-[40-250/0.01]-V[2-10.2/0.01]-S[1-30.5/0.5] |
ESV13-[40-250/0.01]-V[2-11.2/0.01]-S[1-33.5/0.5] |
ESV14-[40-250/0.01]-V[2-12.2/0.01]-S[1-36.5/0.5] |
ESV-H3.5-[40-225/0.01]-V[0.8-2.3/0.01]-S[1-14/0.5] |
ESV-H4-[40-250/0.01]-V[0.8-2.8/0.01]-S[1-14/0.5] |
ESV-H5-[40-250/0.01]-V[0.8-3.8/0.01]-S[1-19/0.5] |
ESV-H6-[40-250/0.01]-V[0.8-4.8/0.01]-S[1-24/0.5] |
ESV-H7-[40-250/0.01]-V[0.8-5.8/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESV-H8-[40-250/0.01]-V[2-6.2/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESV-H9-[40-250/0.01]-V[2-7.2/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESV-H10-[40-250/0.01]-V[2-8.2/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESV-H11-[40-250/0.01]-V[2-9.2/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESV-H12-[40-250/0.01]-V[2-10.2/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESV-H13-[40-250/0.01]-V[2-11.2/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESV-H14-[40-250/0.01]-V[2-12.2/0.01]-S[1-36.5/0.5] |
ESV-M3.5-[40-225/0.01]-V[0.8-2.3/0.01]-S[1-11.5/0.5] |
ESV-M4-[40-250/0.01]-V[0.8-2.8/0.01]-S[1-14/0.5] |
ESV-M5-[40-250/0.01]-V[0.8-3.8/0.01]-S[1-19/0.5] |
ESV-M6-[40-250/0.01]-V[0.8-4.8/0.01]-S[1-24/0.5] |
ESV-M7-[40-250/0.01]-V[0.8-5.8/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESV-M8-[40-250/0.01]-V[2-6.2/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESV-M9-[40-250/0.01]-V[2-7.2/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESV-M10-[40-250/0.01]-V[2-8.2/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESV-M11-[40-250/0.01]-V[2-9.2/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESV-M12-[40-250/0.01]-V[2-10.2/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESV-M13-[40-250/0.01]-V[2-11.2/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESV-M14-[40-250/0.01]-V[2-12.2/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESVB4-[40-250/0.01]-P[3.2-3.99/0.01]-V[0.8-2.79/0.01]-S[1-8/0.5] |
ESVB5-[40-250/0.01]-P[4-4.99/0.01]-V[0.8-3.79/0.01]-S[1-15/0.5] |
ESVB6-[40-250/0.01]-P[5-5.99/0.01]-V[0.8-4.79/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESVB7-[40-250/0.01]-P[6-6.99/0.01]-V[0.8-5.79/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESVB8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[2-6.19/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESVB9-[40-250/0.01]-P[8-8.99/0.01]-V[2-7.19/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESVB10-[40-250/0.01]-P[9-9.99/0.01]-V[2-8.19/0.01]-S[1-24.5/0.5] |
ESVB11-[40-250/0.01]-P[10-10.99/0.01]-V[2-9.19/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESVB12-[40-250/0.01]-P[11-11.99/0.01]-V[2-10.19/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESVB13-[40-250/0.01]-P[12-12.99/0.01]-V[2-11.19/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESVB14-[40-250/0.01]-P[13-13.99/0.01]-V[2-12.19/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESVB-H4-[40-225/0.01]-P[3.2-4/0.01]-V[0.8-2.79/0.01]-S[1-13.5/0.5] |
ESVB-H5-[40-250/0.01]-P[4-5/0.01]-V[0.8-3.79/0.01]-S[1-18/0.5] |
ESVB-H6-[40-250/0.01]-P[5-6/0.01]-V[0.8-4.79/0.01]-S[1-23.5/0.5] |
ESVB-H7-[40-250/0.01]-P[6-7/0.01]-V[0.8-5.79/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESVB-H8-[40-250/0.01]-P[7-8/0.01]-V[2-6.19/0.01]-S[1-25/0.5] |
ESVB-H9-[40-250/0.01]-P[8-9/0.01]-V[2-7.19/0.01]-S[1-30/0.5] |
ESVB-H10-[40-250/0.01]-P[9-10/0.01]-V[2-8.19/0.01]-S[1-35/0.5] |
ESVB-H11-[40-250/0.01]-P[10-11/0.01]-V[2-9.19/0.01]-S[1-40/0.5] |
ESVB-H12-[40-250/0.01]-P[11-12/0.01]-V[2-10.19/0.01]-S[1-45/0.5] |
ESVB-H13-[40-250/0.01]-P[12-13/0.01]-V[2-11.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVB-H14-[40-250/0.01]-P[13-13.99/0.01]-V[2-12.19/0.01]-S[1-55/0.5] |
ESVB-M4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.99/0.01]-V[0.8-2.79/0.01]-S[1-13.5/0.5] |
ESVB-M5-[40-250/0.01]-P[4-4.99/0.01]-V[0.8-3.79/0.01]-S[1-18.5/0.5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore della testa | Tolleranza del diametro dell'albero | D/P (Diametro dell'albero) (mm) | V (diametro del foro) (mm) | Concentricità tra il diametro del foro e quello dell'albero | Metodo di alesatura | Tolleranza del diametro interno | Metodo di designazione del diametro dell'albero | L (dimensione L) (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.5 | 0.8 ~ 2.3 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 8 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 | 0.8 ~ 2.8 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 8 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 | 0.8 ~ 3.8 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 11 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6 | 0.8 ~ 4.8 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 14 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 7 | 0.8 ~ 5.8 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 17 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 8 | 2 ~ 6.2 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 18.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 9 | 2 ~ 7.2 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 21.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 10 | 2 ~ 8.2 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 24.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 11 | 2 ~ 9.2 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 27.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 12 | 2 ~ 10.2 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 30.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 13 | 2 ~ 11.2 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 33.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 14 | 2 ~ 12.2 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 36.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.5 | 0.8 ~ 2.3 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 14 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 | 0.8 ~ 2.8 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 14 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 | 0.8 ~ 3.8 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 19 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6 | 0.8 ~ 4.8 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 24 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 7 | 0.8 ~ 5.8 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 8 | 2 ~ 6.2 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 9 | 2 ~ 7.2 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 10 | 2 ~ 8.2 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 11 | 2 ~ 9.2 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 12 | 2 ~ 10.2 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 13 | 2 ~ 11.2 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 14 | 2 ~ 12.2 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 36.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 3.5 | 0.8 ~ 2.3 | ◎0.01 | - | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 11.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 4 | 0.8 ~ 2.8 | ◎0.01 | - | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 14 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 5 | 0.8 ~ 3.8 | ◎0.01 | - | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 19 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 6 | 0.8 ~ 4.8 | ◎0.01 | - | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 24 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 7 | 0.8 ~ 5.8 | ◎0.01 | - | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 8 | 2 ~ 6.2 | ◎0.01 | - | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 9 | 2 ~ 7.2 | ◎0.01 | - | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 10 | 2 ~ 8.2 | ◎0.01 | - | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 11 | 2 ~ 9.2 | ◎0.01 | - | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 12 | 2 ~ 10.2 | ◎0.01 | - | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 13 | 2 ~ 11.2 | ◎0.01 | - | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 14 | 2 ~ 12.2 | ◎0.01 | - | +0.01/0 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.2 ~ 3.99 | 0.8 ~ 2.79 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 8 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 ~ 4.99 | 0.8 ~ 3.79 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 15 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 ~ 5.99 | 0.8 ~ 4.79 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6 ~ 6.99 | 0.8 ~ 5.79 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 7 ~ 7.99 | 2 ~ 6.19 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 8 ~ 8.99 | 2 ~ 7.19 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 9 ~ 9.99 | 2 ~ 8.19 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 24.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 10 ~ 10.99 | 2 ~ 9.19 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 11 ~ 11.99 | 2 ~ 10.19 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 12 ~ 12.99 | 2 ~ 11.19 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 13 ~ 13.99 | 2 ~ 12.19 | ◎0.005 | Grinding | +0.005/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.2 ~ 4 | 0.8 ~ 2.79 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 13.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 ~ 5 | 0.8 ~ 3.79 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 18 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 ~ 6 | 0.8 ~ 4.79 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 23.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6 ~ 7 | 0.8 ~ 5.79 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 7 ~ 8 | 2 ~ 6.19 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 8 ~ 9 | 2 ~ 7.19 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 9 ~ 10 | 2 ~ 8.19 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 35 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 10 ~ 11 | 2 ~ 9.19 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 40 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 11 ~ 12 | 2 ~ 10.19 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 12 ~ 13 | 2 ~ 11.19 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 13 ~ 13.99 | 2 ~ 12.19 | ◎0.005 | Grinding | +0.01/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 55 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 3.2 ~ 3.99 | 0.8 ~ 2.79 | ◎0.01 | - | +0.01/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 13.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 4 ~ 4.99 | 0.8 ~ 3.79 | ◎0.01 | - | +0.01/0 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 18.5 |
Loading...
Composizione del prodotto | Manicotto singolo | Materiale | SKH51 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Conico o no | No | Forma della punta del perno centrale | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Spessore della testa
Tolleranza del diametro dell'albero
D/P (Diametro dell'albero)(mm)
V (diametro del foro)(mm)
Concentricità tra il diametro del foro e quello dell'albero
Metodo di alesatura
Tolleranza del diametro interno
Metodo di designazione del diametro dell'albero
L (dimensione L)(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali