Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore della testa | D (Diametro dell'albero) (mm) | P (Diametro punta) (mm) | V (diametro del foro) (mm) | Concentricità | Tolleranza del diametro interno | Tolleranza del diametro dell'albero | L(L dimension) (mm) | N (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 13 | 3.2 ~ 12.9 | 0.8 ~ 11.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 13 | 3.2 ~ 12.9 | 0.8 ~ 11.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 13 | 3.2 ~ 12.9 | 0.8 ~ 11.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 3.2 ~ 3.9 | 0.8 ~ 2.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 8 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3.2 ~ 4.9 | 0.8 ~ 3.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 11 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | 3.2 ~ 5.9 | 0.8 ~ 4.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 23.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 7 | 3.2 ~ 6.9 | 2 ~ 5.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 17 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8 | 3.2 ~ 7.9 | 2 ~ 6.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 9 | 3.2 ~ 8.9 | 2 ~ 7.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 23 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 10 | 4.85 ~ 9.9 | 2 ~ 8.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 11 | 5.35 ~ 10.9 | 2 ~ 9.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 12 | 5.85 ~ 11.9 | 2 ~ 10.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 13 | 6.35 ~ 12.9 | 2 ~ 11.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 3.2 ~ 3.9 | 0.8 ~ 2.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 13.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3.2 ~ 4.9 | 0.8 ~ 3.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 18.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | 3.2 ~ 5.9 | 0.8 ~ 4.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 23.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 7 | 3.2 ~ 6.9 | 2 ~ 5.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8 | 3.2 ~ 7.9 | 2 ~ 6.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 9 | 3.2 ~ 8.9 | 2 ~ 7.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 10 | 4.85 ~ 9.9 | 2 ~ 8.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 11 | 5.35 ~ 10.9 | 2 ~ 9.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 12 | 5.85 ~ 11.9 | 2 ~ 10.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 13 | 6.35 ~ 12.9 | 2 ~ 11.7 | ◎0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 3.2 ~ 3.9 | 0.8 ~ 2.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 13.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3.2 ~ 4.9 | 0.8 ~ 3.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 18.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | 3.2 ~ 5.9 | 0.8 ~ 4.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 23.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 7 | 3.2 ~ 6.9 | 2 ~ 5.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8 | 3.2 ~ 7.9 | 2 ~ 6.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 9 | 3.2 ~ 8.9 | 2 ~ 7.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 10 | 4.85 ~ 9.9 | 2 ~ 8.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 11 | 5.35 ~ 10.9 | 2 ~ 9.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 12 | 5.85 ~ 11.9 | 2 ~ 10.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 13 | 6.35 ~ 12.9 | 2 ~ 11.7 | ◎0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | - | 5.1 ~ 13 | 3.2 ~ 12.9 | 0.8 ~ 11.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 3.2 ~ 5.9 | 0.8 ~ 4.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 225 | 20 ~ 215 | 1 ~ 14 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 3.2 ~ 6.9 | 2 ~ 5.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 17 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 3.2 ~ 7.9 | 2 ~ 6.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 9 | 3.2 ~ 8.9 | 2 ~ 7.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 23 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4.85 ~ 9.9 | 2 ~ 8.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 11 | 5.35 ~ 10.9 | 2 ~ 9.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 5.85 ~ 11.9 | 2 ~ 10.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 13 | 6.35 ~ 12.9 | 2 ~ 11.7 | ◎0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 |
Loading...
Composizione del prodotto | Manicotto singolo | Materiale | SKH51 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di alesatura | Grinding | Conico o no | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Spessore della testa
D (Diametro dell'albero)(mm)
P (Diametro punta)(mm)
V (diametro del foro)(mm)
Concentricità
Tolleranza del diametro interno
Tolleranza del diametro dell'albero
L(L dimension)(mm)
N(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali