Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | With/without flange | F (Flange position) (°) | Hardness | W (External shape) (mm) | H (Flange thickness) (mm) | HC (Changes the flange thickness) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Outer diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | ORVAR SUPREME | Yes | 0 | 51~53HRC | 1 ~ 20 | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 70 | 1 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | ORVAR SUPREME | Yes | 0 | 51~53HRC | 1 ~ 20 | - | 2 ~ 6 | 10 ~ 70 | 1 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | DH2F | Yes | 0 | - | 2 ~ 20 | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 70 | 2 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | DH2F | Yes | 0 | - | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 6 | 10 ~ 70 | 2 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | Yes | 0 | 61~64HRC | 1 ~ 20 | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 100 | 1 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | Yes | 0 | 61~64HRC | 1 ~ 20 | - | 2 ~ 6 | 10 ~ 100 | 1 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | NAK80 | Yes | 0 | 37~43HRC | 1 ~ 20 | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 100 | 1 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | NAK80 | Yes | 0 | 37~43HRC | 1 ~ 20 | - | 2 ~ 6 | 10 ~ 100 | 1 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | RIGOR | Yes | 0 | 53~55HRC | 1 ~ 20 | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 70 | 1 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | RIGOR | Yes | 0 | 53~55HRC | 1 ~ 20 | - | 2 ~ 6 | 10 ~ 70 | 1 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | ORVAR SUPREME | No | - | 51~53HRC | 1 ~ 20 | - | - | 10 ~ 70 | 1 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | DH2F | No | - | - | 2 ~ 20 | - | - | 10 ~ 70 | 2 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | NAK80 | No | - | 37~43HRC | 1 ~ 20 | - | - | 10 ~ 100 | 1 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | RIGOR | No | - | 53~55HRC | 1 ~ 20 | - | - | 10 ~ 70 | 1 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | ORVAR SUPREME | No | - | 47~49HRC | 1 ~ 20 | - | - | 10 ~ 70 | 1 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | STAVAX ESR | No | - | 27~35HRC | 5.01 ~ 20 | - | - | 10 ~ 100 | 5.01 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | ORVAR SUPREME | Yes | 0 | 47~49HRC | 1 ~ 20 | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 70 | 1 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | ORVAR SUPREME | Yes | 0 | 47~49HRC | 1 ~ 20 | - | 2 ~ 6 | 10 ~ 70 | 1 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | STAVAX ESR | Yes | 0 | 27~35HRC | 5.01 ~ 20 | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 100 | 5.01 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | STAVAX ESR | Yes | 0 | 27~35HRC | 5.01 ~ 20 | - | 2 ~ 6 | 10 ~ 100 | 5.01 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | No | - | 61~64HRC | 1 ~ 20 | - | - | 10 ~ 100 | 1 ~ 20 |
Loading...
Tip shape | No tip processing | R-chamfered position | Not R-chamfered | Number of engraving characters | Without engraving characters |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
With/without flange
F (Flange position)(°)
Hardness
W (External shape)(mm)
H (Flange thickness)(mm)
HC (Changes the flange thickness)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Outer diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali