Boccole del canale di colata / materiale selezionabile / canale di raffreddamento / spessore della flangia 10 mm

Boccole del canale di colata / materiale selezionabile / canale di raffreddamento / spessore della flangia 10 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SBCD16-[40-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1]
SBCD20-[40-150/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1]
SBCDH16-[40-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1]
SBCDH20-[40-150/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1]
SBCK16-[40-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1]
SBCK20-[40-150/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1]
SBCKH16-[40-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1]
SBCKH20-[40-150/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1]
SBCS16-[40-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1]
SBCS20-[40-150/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1]
SBCSH16-[40-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1]
SBCSH20-[40-150/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Nozzle touch part specification D (Shaft diameter)
(mm)
L (Bearing bore length)
(mm)
A (Taper angle at sprue)
(°)
Hardness CW (Groove width)
(mm)
P (Sprue diameter)
(mm)
SR (Nozzle part)
(mm)
1 Preventivo 10SKD61Normal1640 ~ 1000.5 ~ 2-6 ~ 402 ~ 3.510.5 ~ 20
1 Preventivo 10SKD61Normal2040 ~ 1500.5 ~ 3.5-6 ~ 402 ~ 4.510.5 ~ 20
1 Preventivo 10SKD61String eliminator1640 ~ 1000.5 ~ 2-6 ~ 402 ~ 3.510.5 ~ 20
1 Preventivo 10SKD61String eliminator2040 ~ 1500.5 ~ 3.5-6 ~ 402 ~ 4.510.5 ~ 20
1 Preventivo 10SUS420J2 EquivalentNormal1640 ~ 1000.5 ~ 247~50HRC6 ~ 402 ~ 3.510.5 ~ 20
1 Preventivo 10SUS420J2 EquivalentNormal2040 ~ 1500.5 ~ 3.547~50HRC6 ~ 402 ~ 4.510.5 ~ 20
1 Preventivo 10SUS420J2 EquivalentString eliminator1640 ~ 1000.5 ~ 247~50HRC6 ~ 402 ~ 3.510.5 ~ 20
1 Preventivo 10SUS420J2 EquivalentString eliminator2040 ~ 1500.5 ~ 3.547~50HRC6 ~ 402 ~ 4.510.5 ~ 20
1 Preventivo 10SUS420J2 EquivalentNormal1640 ~ 1000.5 ~ 237~43HRC6 ~ 402 ~ 3.510.5 ~ 20
1 Preventivo 10SUS420J2 EquivalentNormal2040 ~ 1500.5 ~ 3.537~43HRC6 ~ 402 ~ 4.510.5 ~ 20
1 Preventivo 10SUS420J2 EquivalentString eliminator1640 ~ 1000.5 ~ 237~43HRC6 ~ 402 ~ 3.510.5 ~ 20
1 Preventivo 10SUS420J2 EquivalentString eliminator2040 ~ 1500.5 ~ 3.537~43HRC6 ~ 402 ~ 4.510.5 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product type Cooling type Tip matching shape Straight Head thickness(mm) 10

Supporto tecnico