Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MRGC16-40-60 |
MRGC16-LAC[25-39.99/0.01]-60 |
MRGC20-[40,60]-80 |
MRGC20-LAC[35-39.99/0.01]-80 |
MRGC20-LAC[40.01-59.99/0.01]-80 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | LA (mm) | LAC (LA dimension alteration) (mm) | LB (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 16 | 40 | - | 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | - | 25 ~ 39.99 | 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 40 ~ 60 | - | 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | 35 ~ 39.99 | 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | 40.01 ~ 59.99 | 80 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D (Outer diameter)(mm)
LA(mm)
LAC (LA dimension alteration)(mm)
LB(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali