COLONNE DI GUIDA DELLA TESTA DI CENTRATURA -Tipo DIN/scanalatura d'olio/gradino-

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

D-GPM00
[ M ]Acciaio per utensili
[ H ]56 HRC~

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-GPM00-18-35-36
D-GPM00-18-35-46
D-GPM00-18-35-56
D-GPM00-18-35-66
D-GPM00-18-45-46
D-GPM00-18-55-36
D-GPM00-18-55-56
D-GPM00-18-55-66
D-GPM00-18-55-76
D-GPM00-18-55-86
D-GPM00-18-55-96
D-GPM00-18-65-46
D-GPM00-18-75-36
D-GPM00-18-75-56
D-GPM00-18-75-66
D-GPM00-18-75-76
D-GPM00-18-75-86
D-GPM00-18-75-116
D-GPM00-18-85-46
D-GPM00-18-95-36
D-GPM00-18-95-56
D-GPM00-18-95-66
D-GPM00-18-95-76
D-GPM00-18-95-86
D-GPM00-18-95-96
D-GPM00-18-105-46
D-GPM00-18-115-36
D-GPM00-18-115-116
D-GPM00-18-125-86
D-GPM00-18-135-36
D-GPM00-18-135-46
D-GPM00-18-135-76
D-GPM00-18-135-136
D-GPM00-18-145-66
D-GPM00-18-155-56
D-GPM00-18-165-36
D-GPM00-18-165-46
D-GPM00-18-225-36
D-GPM00-18-245-46
D-GPM00-18-255-36
D-GPM00-20-35-36
D-GPM00-20-35-46
D-GPM00-20-35-56
D-GPM00-20-35-66
D-GPM00-20-45-46
D-GPM00-20-55-36
D-GPM00-20-55-56
D-GPM00-20-55-66
D-GPM00-20-55-76
D-GPM00-20-55-86
D-GPM00-20-55-96
D-GPM00-20-65-46
D-GPM00-20-75-36
D-GPM00-20-75-56
D-GPM00-20-75-66
D-GPM00-20-75-76
D-GPM00-20-75-86
D-GPM00-20-75-116
D-GPM00-20-85-46
D-GPM00-20-95-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D (Parte scorrevole)
(mm)
L (dimensione L)
(mm)
N (lunghezza di inserimento a pressione)
(mm)

17.66 €

1 Disponibile 17 giorni 183536

18.90 €

1 Disponibile 17 giorni 183546

20.15 €

1 Disponibile 17 giorni 183556

21.39 €

1 Disponibile 17 giorni 183566

19.23 €

1 Disponibile 17 giorni 184546

18.31 €

1 Disponibile 17 giorni 185536

20.79 €

1 Disponibile 17 giorni 185556

22.04 €

1 Disponibile 17 giorni 185566

23.28 €

1 Disponibile 17 giorni 185576

24.52 €

1 Disponibile 17 giorni 185586

25.76 €

1 Disponibile 17 giorni 185596

19.88 €

1 Disponibile 17 giorni 186546

19.88 €

1 Disponibile 17 giorni 187536

22.67 €

1 Disponibile 17 giorni 187556

23.61 €

1 Disponibile 17 giorni 187566

23.93 €

1 Disponibile 17 giorni 187576

25.17 €

1 Disponibile 17 giorni 187586

27.98 €

1 Disponibile 17 giorni 1875116

21.44 €

1 Disponibile 17 giorni 188546

20.53 €

1 Disponibile 17 giorni 189536

23.32 €

1 Disponibile 17 giorni 189556

24.25 €

1 Disponibile 17 giorni 189566

25.50 €

1 Disponibile 17 giorni 189576

26.74 €

1 Disponibile 17 giorni 189586

27.98 €

1 Disponibile 17 giorni 189596

22.10 €

1 Disponibile 17 giorni 1810546

22.10 €

1 Disponibile 17 giorni 1811536

30.20 €

1 Disponibile 17 giorni 18115116

28.63 €

1 Disponibile 17 giorni 1812586

22.75 €

1 Disponibile 17 giorni 1813536

24.29 €

1 Disponibile 17 giorni 1813546

27.71 €

1 Disponibile 17 giorni 1813576

31.80 €

1 Disponibile 17 giorni 18135136

26.79 €

1 Disponibile 17 giorni 1814566

26.18 €

1 Disponibile 17 giorni 1815556

24.94 €

1 Disponibile 17 giorni 1816536

26.18 €

1 Disponibile 17 giorni 1816546

27.81 €

1 Disponibile 17 giorni 1822536

30.61 €

1 Disponibile 17 giorni 1824546

29.70 €

1 Disponibile 17 giorni 1825536

17.66 €

1 Disponibile 17 giorni 203536

18.90 €

1 Disponibile 17 giorni 203546

20.15 €

1 Disponibile 17 giorni 203556

21.39 €

1 Disponibile 17 giorni 203566

19.23 €

1 Disponibile 17 giorni 204546

18.31 €

1 Disponibile 17 giorni 205536

20.79 €

1 Disponibile 17 giorni 205556

22.04 €

1 Disponibile 17 giorni 205566

23.28 €

1 Disponibile 17 giorni 205576

24.52 €

1 Disponibile 17 giorni 205586

25.76 €

1 Disponibile 17 giorni 205596

19.88 €

1 Disponibile 17 giorni 206546

19.88 €

1 Disponibile 17 giorni 207536

22.67 €

1 Disponibile 17 giorni 207556

23.61 €

1 Disponibile 17 giorni 207566

23.93 €

1 Disponibile 17 giorni 207576

25.17 €

1 Disponibile 17 giorni 207586

27.98 €

1 Disponibile 17 giorni 2075116

21.44 €

1 Disponibile 17 giorni 208546

20.53 €

1 Disponibile 17 giorni 209536

Loading...

Tabella delle specifiche

Pezzo a pressioneEt2t1HCodice articoloLN
DKk6e7TipoParte scorrevole
D
26+0.015
+0.002
-0.040
-0.061
79631D-GPM0018
20
*35*55*75*95115135165225255  36
3545*65*85*105135165245   46
35*55*7595155      56
35*55*7595145      66
*557595135       76
*557595125       86
5595         96
75115         116
135          136
303522
24
*35*55*75*95115135165*205245285 36
3545*65*85*105*125165205   46
35*55*75*95115*165*205    56
3555*75*95155      66
*55*7595*115145      76
*55*75*95*135       86
*55*75*95125       96
75115155        116
95135         136
155          156
42+0.018
+0.002
-0.050
-0.075
4730
32
*55*75*95115*155245285    36
45*6585*105*125*165205245285  46
55*75*95*115*135*175245295   56
55*75*95*115135*175245295   66
*55*75*95*115*155225     76
557595115155*225     86
*55*75*95*115155205     96
75*115*155        116
95115155        136
115155         156
54+0.021
+0.002
-0.060
-0.090
1012106040
42
75135         36
95*165         46
*75*115*155*195       56
75*135         66
75*115*175        76
75*135         86
75115155        96
*95135195        116
95115135215       136
115155215        156
 
Pièce coulissante
Dg6
9・1014~1820~3032~4250・52
-0.005
-0.014
-0.006
-0.017
-0.007
-0.020
-0.009
-0.025
-0.010
-0.029

Esempio di ordine

         
 Codice articoloDLN 
 D-GPM00183536 
         

Alterazione

Informazioni di base

Marchio MISUMI Tipo di prodotto Standard testa Con testa
Scanalatura per olio Scanalatura per olio Con/senza diametro dell'incavo Non Come montare Tipo di testa
Materiale Altro acciaio

Supporto tecnico