Serrature a scorrimento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

D-SLMS5130
① Corpo principale ② [ A ] : Bullone
[ M ] : SKD11     [ M ] : SCM435
[ H ] : 52~54HRC     [ H ] : 32~39HRC
      [ S ] : Ossido nero (Fe3O4)

Limite della temperatura operativa 100 ℃

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-SLMS5130-13
D-SLMS5130-18
D-SLMS5130-27
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D (Diametro esterno)
(mm)

12.21 €

1 Disponibile 11 giorni 13

12.83 €

1 Disponibile 11 giorni 18

18.39 €

1 Disponibile 18 giorni 27

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

Carico (N)STLabcdDimensione
del bullone
Rubinetto NWW1RMollaCodice articolo
P1[min.]P2[max.]TipoD
28341.0104.31.442.2M2M36.62.30.355-12D-SLMS513013
38421.8146.02.05.53.2M3M49.640.58-16.518
38922.8219.03.07.54.3M4M514.46.20.7511.6-18.527

Esempio di ordine

   
 Codice articolo 
 D-SLMS5130-18 
   

Informazioni di base

Marchio MISUMI

Supporto tecnico