PERNI DI ESPULSIONE DIRITTI / Tipo DIN 1530 / EN 1.2344 Equiv. / Nitrurato / L specificabile-

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

D-EPN-L (L Specificare)
[ M ]1.2344 equivalente+Nitrurato
[ H ]Superficie base: 900HV~
      Materiale: 40~45HRC

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-EPN-L1-[40-200/0.01]
D-EPN-L1.5-[40-200/0.01]
D-EPN-L2-[40-315/0.01]
D-EPN-L2.5-[40-315/0.01]
D-EPN-L3-[40-400/0.01]
D-EPN-L3.5-[40-400/0.01]
D-EPN-L4-[40-500/0.01]
D-EPN-L4.5-[40-250/0.01]
D-EPN-L5-[40-400/0.01]
D-EPN-L5.5-[40-200/0.01]
D-EPN-L6-[40-1000/0.01]
D-EPN-L6.5-[40-250/0.01]
D-EPN-L8-[100-1000/0.01]
D-EPN-L10-[100-1000/0.01]
D-EPN-L12-[100-1000/0.01]
D-EPN-L16-[100-1000/0.01]
D-EPN-L20-[100-1000/0.01]
D-EPN-L25-[100-500/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) Spessore della testa D/P (Diametro dell'albero)
(mm)
L (dimensione L)
(mm)
1 13 giorni -0.002/-0.0081.2mm140 ~ 200
1 13 giorni -0.002/-0.0081.5mm1.540 ~ 200
1 13 giorni -0.002/-0.0082mm240 ~ 315
1 13 giorni -0.002/-0.0082mm2.540 ~ 315
1 13 giorni -0.002/-0.0083mm340 ~ 400
1 13 giorni -0.004/-0.0123mm3.540 ~ 400
1 13 giorni -0.004/-0.0123mm440 ~ 500
1 13 giorni -0.004/-0.0123mm4.540 ~ 250
1 13 giorni -0.004/-0.0123mm540 ~ 400
1 13 giorni -0.004/-0.0123mm5.540 ~ 200
1 13 giorni -0.004/-0.0125mm640 ~ 1000
1 13 giorni -0.005/-0.0145mm6.540 ~ 250
1 13 giorni -0.005/-0.0145mm8100 ~ 1000
1 13 giorni -0.005/-0.0145mm10100 ~ 1000
1 13 giorni -0.006/-0.0177mm12100 ~ 1000
1 13 giorni -0.006/-0.0177mm16100 ~ 1000
1 13 giorni -0.007/-0.0208mm20100 ~ 1000
1 13 giorni -0.007/-0.02010mm25100 ~ 500

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

■L Dimensioni specificate
HTP g6Codice articoloL
incrementi di 0.01mm
TipoP
2.51.2-0.002
-0.008
D-EPN-L140.00 ~  200.00
31.51.5
42240.00 ~  315.00
52.5
63340.00 ~  400.00
7-0.004
-0.012
3.5
8440.00 ~  500.00
4.540.00 ~  250.00
10540.00 ~  400.00
5.540.00 ~  200.00
125640.00 ~ 1000.00
-0.005
-0.014
6.540.00 ~  250.00
148100.00 ~ 1000.00
1610
187-0.006
-0.017
12
2216
268-0.007
-0.020
20
321025100.00 ~  500.00

Esempio di ordine

     
 Codice articolo-L 
 D-EPN-L 1-100.00 
     

Alterazione

       
 Codice articolo-L(KC・WKC…etc.) 
 D-EPN-L 1-100.00WKC2.115 
       


Informazioni di base

Marchio MISUMI Tipo di forma Nessuna lavorazione della punta Materiale EN 1.2344 Equiv.
Tolleranza della dimensione L (tolleranza di riferimento) +0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/0 Trattamento della superficie Nitrurato Forma della punta No
Forma di rilascio del gas No Tipo di incisione dei caratteri No Numero di caratteri di incisione No
Standard tecnico DIN

Supporto tecnico