SET DI MANICOTTI DI ESPULSIONE DRITTI / DIN ISO 8405 & PERNI CENTRALI -DIN 1530 / EN 1.2344 Equiv. / Temprato. (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

D-ESDP
 
Codice articolo[ M ][ H ]
D-ESDP1.2344 equivalenteMateriale di base: 50~55HRC
1.2344 equivalenteMateriale di base: 50~55HRC
[ ! ]La nitrurazione può estendersi alla testa dopo la lavorazione delle quote V e D.
[ ! ]Per aggiungere la lavorazione del raccordo, non applicabile in combinazione con altri set.
 

[ T ]VH7 Dimensione
V (manicotto)Tolleranza
2.0~ 3.0+0.010
0
3.1~ 6.0+0.012
0
6.1~10.0+0.015
0
10.1~16.0+0.018
0
Gamma di precisione del diametro dell'albero garantito (b1=L-x1)
x1 max.40

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-ESDP4-[40-200/0.01]-[1.5-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[60-300/5]
D-ESDP4.5-[40-200/0.01]-[1.5-3/0.1]-S[20-100/1]-X[60-300/5]
D-ESDP5-[40-300/0.01]-[2-3.5/0.1]-S[20-100/1]-X[60-400/5]
D-ESDP5.5-[40-300/0.01]-[2-4/0.1]-S[20-100/1]-X[60-400/5]
D-ESDP6-[40-450/0.01]-[2-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[60-550/5]
D-ESDP6.5-[40-450/0.01]-[2-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[60-550/5]
D-ESDP7-[40-450/0.01]-[2-5/0.1]-S[20-100/1]-X[60-550/5]
D-ESDP7.5-[40-450/0.01]-[2-5.5/0.1]-S[20-100/1]-X[60-550/5]
D-ESDP8-[70-500/0.01]-[2-6/0.1]-S[20-100/1]-X[90-600/5]
D-ESDP9-[70-500/0.01]-[2.5-7/0.1]-S[20-100/1]-X[90-600/5]
D-ESDP10-[70-500/0.01]-[2.5-8/0.1]-S[20-100/1]-X[90-600/5]
D-ESDP12-[70-500/0.01]-[2.5-10/0.1]-S[20-100/1]-X[90-900/5]
D-ESDP12-[500.1-800/0.1]-[2.5-10/0.1]-S[20-100/1]-X[90-900/5]
D-ESDP15-[70-500/0.01]-[2.5-12/0.1]-S[20-100/1]-X[90-900/5]
D-ESDP15-[500.1-800/0.1]-[2.5-12/0.1]-S[20-100/1]-X[90-900/5]
D-ESDP16-[70-500/0.01]-[3-13/0.1]-S[20-100/1]-X[90-900/5]
D-ESDP16-[500.1-800/0.1]-[3-13/0.1]-S[20-100/1]-X[90-900/5]
D-ESDP20-[100-500/0.01]-[3-16/0.1]-S[20-100/1]-X[120-900/5]
D-ESDP20-[500.1-800/0.1]-[3-16/0.1]-S[20-100/1]-X[120-900/5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore della testa Tolleranza del diametro dell'albero D/P (Diametro dell'albero)
(mm)
V (diametro del foro)
(mm)
L (dimensione L)
(mm)
S (lunghezza del diametro del foro V)
(mm)
X (Lunghezza completa del perno centrale)
(mm)
1 17 giorni 3mm-0.04/-0.01241.5 ~ 2.540 ~ 20020 ~ 10060 ~ 300
1 17 giorni 3mm-0.04/-0.0124.51.5 ~ 340 ~ 20020 ~ 10060 ~ 300
1 17 giorni 3mm-0.04/-0.01252 ~ 3.540 ~ 30020 ~ 10060 ~ 400
1 17 giorni 3mm-0.04/-0.0125.52 ~ 440 ~ 30020 ~ 10060 ~ 400
1 17 giorni 5mm-0.005/-0.01462 ~ 4.540 ~ 45020 ~ 10060 ~ 550
1 17 giorni 5mm-0.005/-0.0146.52 ~ 4.540 ~ 45020 ~ 10060 ~ 550
1 17 giorni 5mm-0.005/-0.01472 ~ 540 ~ 45020 ~ 10060 ~ 550
1 17 giorni 5mm-0.005/-0.0147.52 ~ 5.540 ~ 45020 ~ 10060 ~ 550
1 17 giorni 5mm-0.005/-0.01482 ~ 670 ~ 50020 ~ 10090 ~ 600
1 17 giorni 5mm-0.005/-0.01492.5 ~ 770 ~ 50020 ~ 10090 ~ 600
1 17 giorni 5mm-0.006/-0.017102.5 ~ 870 ~ 50020 ~ 10090 ~ 600
1 18 giorni 7mm-0.006/-0.017122.5 ~ 1070 ~ 50020 ~ 10090 ~ 900
1 18 giorni 7mm-0.006/-0.017122.5 ~ 10500.1 ~ 80020 ~ 10090 ~ 900
1 18 giorni 7mm-0.006/-0.017152.5 ~ 1270 ~ 50020 ~ 10090 ~ 900
1 18 giorni 7mm-0.006/-0.017152.5 ~ 12500.1 ~ 80020 ~ 10090 ~ 900
1 18 giorni 7mm-0.006/-0.017163 ~ 1370 ~ 50020 ~ 10090 ~ 900
1 18 giorni 7mm-0.006/-0.017163 ~ 13500.1 ~ 80020 ~ 10090 ~ 900
1 18 giorni 8mm-0.007/-0.020203 ~ 16100 ~ 50020 ~ 100120 ~ 900
1 18 giorni 8mm-0.007/-0.020203 ~ 16500.1 ~ 80020 ~ 100120 ~ 900

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

HTCodice articoloLV
Incrementi di
0.1mm
S
Incrementi di
1mm
X
Incrementi di
0.1mm
TipoDIncrementi di
0.01mm
Incrementi di
0.1mm
83D-ESDP
(1.2344 equivalente
Temprato)
440.00~200.00-1.5~ 2.520~100
([ ! ]D4, D4.5
Quando V1.5~V1.9
20~40)
X≧L+20
e
X≦L+100
4.51.5~ 3.0
10540.00~300.002.0~ 3.5
5.52.0~ 4.0
125640.00~450.002.0~ 4.5 L(L-S) min. 
6.52.0~ 4.5 40.00~60.0020 
72.0~ 5.0 60.01~30 
7.52.0~ 5.5    
14870.00~500.002.0~ 6.020~100
(L-S)≧50
92.5~ 7.0
16102.5~ 8.0
18712500.1 ~ 800.02.5~10.0
22152.5~12.0
163.0~13.0
26820100.00~500.003.0~16.0
 
Diametro/spessore della testa del perno centrale
H2T2V (Perno centrale)
31.51.5
421.6~ 2.0
52.1~ 2.5
632.6~ 3.0
73.1~ 3.5
83.6~ 4.5
104.6~ 5.5
1255.6~ 6.5
146.6~ 8.0
168.1~10.0
18710.1~12.0
2212.1~16.0

Esempio di ordine

           
 Codice articolo-L-V-S-X 
 D-ESDP10-250.00-6.5-S80-X360 
           

Alterazione

             
 Codice articoloLVSX(KC・WKC···etc.) 
 D-ESDP10150.32.5S60X215HC14 
             

Informazioni di base

Marchio MISUMI Composizione del prodotto Set di perni centrali Materiale EN 1.2344 Equiv.
Trattamento della superficie No Concentricità tra il diametro del foro e quello dell'albero IKOU Tolleranza del diametro interno H7
Conico o no No Forma della punta del perno centrale No Standard tecnico DIN

Supporto tecnico