PRESE DI ADATTAMENTO -Tipo DIN/con valvola/resistenza al calore 100 gradi-

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

■Accoppiamento dell'adattatore
TipoValvolamax.℃
D-F100-CAT-100
[ M ]C3604

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-F100-CAT9
D-F100-CAT13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del connettore
(mm)
Diametro del connettore della presa
(mm)

6.07 €

1 Disponibile 19 giorni 99.4

8.18 €

1 Disponibile 19 giorni 1313.5

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

DLd1V1Codice articolo
TipoV
174169.4D-F100-CAT9
2252913.513
[ ! ]Utilizzare alla pressione atmosferica di 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2) o inferiore.

Esempio di ordine

   
 Codice articolo 
 D-F100-CAT9 
   

Esempio di utilizzo

Informazioni di base

Marchio MISUMI Materiale Ottone Resistenza al calore 99℃
Con/senza valvola Senza valvola Forma Dritto

Supporto tecnico