PRESE DI ACCOPPIAMENTO STAMPI - Tipo DIN/attacco tubo flessibile/senza valvola/resistenza al calore 100 gradi-

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

■Per l'attacco del tubo flessibile
TipoValvolamax.℃
D-F100-CVT-100
[ M ]C3604

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-F100-CVT9
D-F100-CVT13
D-F100-CVT19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del connettore
(mm)

9.87 €

1 Disponibile 16 giorni 9

10.80 €

1 Disponibile 16 giorni 13

15.74 €

1 Disponibile 16 giorni 19

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

dDLEd1Codice articolo
TipoV
91753226D-F100-CVT9
13226225913
1931903213*19
[ ! ]*V19 è applicabile solo a D-F100-CV e D-F100-CVT.
[ ! ]Utilizzare a una pressione atmosferica di 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2) o inferiore.

Esempio di ordine

   
 Codice articolo 
 D-F100-CVT19 
   

Informazioni di base

Marchio MISUMI Materiale Ottone Parti di collegamento Tubo flessibile
Resistenza al calore 100℃ Con/senza valvola Senza valvola Forma Dritto

Supporto tecnico