Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Valvalo | max.℃ |
D-F100-CVL | ● | 100 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-F100-CVL9 |
D-F100-CVL13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del connettore (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
10.18 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 9 | |
11.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 13 |
Loading...
d | D | L | E | d1 | Codice articolo | |
Tipo | V | |||||
9 | 17 | 54.2 | 22.4 | 6 | D-F100-CVL | 9 |
13 | 22 | 64.4 | 26.1 | 9 | 13 |
Codice articolo | ||
D-F100-CVL9 | ||
Marchio | MISUMI | Materiale | Ottone | Parti di collegamento | Tubo flessibile |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza al calore | 100℃ | Con/senza valvola | Standard | Forma | Dritto |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro del connettore(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali