Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Valvola | max.℃ | Filettatura |
D-F100-CMG | ● | 100 | PF(G) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-F100-CMG9-2 |
D-F100-CMG13-3 |
D-F100-CMG19-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del connettore (mm) | MxP | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.18 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 9 | M14x1.5 | |
11.72 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 13 | M16x1.5 | |
16.05 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 19 | M24x1.5 |
Loading...
B | D | L | ℓ1 | d1 | PF(G) | Codice articolo | N. | |
Tipo | V | |||||||
17 | 17 | 48 | 9 | 6 | G1/4A | D-F100-CMG | 9 | 2 |
22 | 22 | 52 | 9 | G3/8A | 13 | 3 | ||
30 | 31 | 74 | 12 | 13 | G1/2A | 19 | 4 |
Codice articolo | - | N. | ||
D-F100-CMG9 | - | 2 | ||
Marchio | MISUMI | Materiale | Ottone | Parti di collegamento | Filettatura maschio |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza al calore | 100℃ | Con/senza valvola | Standard | Forma | Dritto |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro del connettore(mm)
MxP
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali