Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Valvola | max.℃ | Filettatura |
D-F160-CM | ● | 160 | MxP |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-F160-CM9-14 |
D-F160-CM13-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del connettore (mm) | MxP | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.18 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 9 | M14x1.5 | |
11.41 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 13 | M16x1.5 |
Loading...
B | D | L | ℓ1 | d1 | M×P | Codice articolo | M | |
Tipo | V | |||||||
17 | 17 | 48 | 9 | 6 | M14×1.5 | D-F160-CM | 9 | 14 |
22 | 22 | 52 | 9 | M16×1.5 | 13 | 16 |
Codice articolo | - | M | ||
D-F160-CM13 | - | 16 | ||
Marchio | MISUMI | Materiale | Ottone | Parti di collegamento | Filettatura maschio |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza al calore | 160℃ | Con/senza valvola | Standard | Forma | Dritto |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro del connettore(mm)
MxP
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali