SPINE DI ACCOPPIAMENTO STAMPI -Tipo DIN/Filettatura maschio/Senza valvola/Resistenza al calore 100 gradi/Filettatura parallela per tubazioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

■Tipo a filettatura maschio
TipoValvolamax.℃Filettatura
D-NMTG-100PF(G)

[ M ]C3604

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-NMTG9-1
D-NMTG9-2
D-NMTG13-2
D-NMTG13-3
D-NMTG19-4
D-NMTG19-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del connettore della presa
(mm)
PF(G)

2.30 €

1 Disponibile 16 giorni 9G1/8A

2.30 €

1 Disponibile 16 giorni 9G1/4A

2.61 €

1 Disponibile 16 giorni 13G1/4A

2.61 €

1 Disponibile 16 giorni 13G3/8A

6.78 €

1 Disponibile 16 giorni 19G1/2A

6.78 €

1 Disponibile 16 giorni 19G3/4A

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

■Tipo di filettatura per tubi paralleli
BLℓ1d1PF(G)Codice articoloN.
TipoV
112476G1/8AD-NMTG
10PACK-D-NMTG
91
15269G1/4A2
9G1/4A132
17G3/8A3
22471213G1/2A194
27511613G3/4A6
[ ! ]I prodotti che iniziano con ""10PACK-"" includono 10 pezzi, un acquisto vantaggioso rispetto all'acquisto di singoli prodotti (verificare i prezzi effettivi online).
[ ! ]Utilizzare a una pressione atmosferica di 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2) o inferiore.

Esempio di ordine

     
 Codice articolo-N. 
 10PACK-D-NMTG9-2 
     

Informazioni di base

Marchio MISUMI Materiale Ottone Parti di collegamento Filettatura maschio
Con/senza valvola Senza valvola Forma Dritto

Supporto tecnico