NIPPLI PER TUBO FLESSIBILE -Tipo DIN/estensione-

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

■Tipo di estensione
D-VV
[ M ]C3604
Temperatura utilizzabile fino a 100 ℃

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-VV9
D-VV13
D-VV19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d/d1 (Diametro interno)
(mm)
L (Lunghezza)
(mm)

3.04 €

1 Disponibile 19 giorni 648

3.64 €

1 Disponibile 19 giorni 954

6.37 €

1 Disponibile 19 giorni 1369

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

Ld1Codice articolo
Tipod
486D-VV9
54913
691319

Esempio di ordine

   
 Codice articolo 
 D-VV9 
   

Informazioni di base

Marchio MISUMI Materiale Ottone Parti di collegamento Filettatura maschio
Resistenza al calore 100℃ Forma Dritto

Supporto tecnico