NIPPLI PER TUBO FLESSIBILE - Tipo DIN/Filettatura femmina/Filettatura parallela per tubazioni-

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

■Tipo di filettatura femmina
TipoValvolamax.℃Filettatura
D-NPFG-100PF(G)

[ M ]C3604

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-NPFG9-2
D-NPFG13-3
D-NPFG19-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d/d1 (Diametro interno)
(mm)
PF(G)

8.17 €

1 Disponibile 16 giorni 6G1/4

14.04 €

1 Disponibile 16 giorni 9G3/8

24.85 €

1 Disponibile 16 giorni 13G3/4

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

■Tipo di filettatura per tubi paralleli
BLEd1PF(G)Codice articoloN.
Tipod
174023.56G1/4D-NPFG92
2242279G3/8133
32523213G3/4196
[ ! ] Utilizzare a una pressione atmosferica di 2.500 kPa (25.49 kgf/cm2) o inferiore.

Esempio di ordine

     
 Codice articolo-N. 
 D-NPFG13-3 
     

Informazioni di base

Marchio MISUMI Materiale Ottone Parti di collegamento Filettatura femmina
Resistenza al calore 100℃ Con/senza valvola Senza valvola Forma Dritto

Supporto tecnico