Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
[ M ]C3604
O-ring: Gomma fluorurata
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
D | (L-ℓ) | L | ℓ | ℓ1 | M | T | Codice articolo | |
Type | A | |||||||
11.9 | 180 | 193 | 13 | 10 | M6 | 1.5 | D-BFPM | 8 |
10 | ||||||||
15.8 | 250 | 266 | 16 | 11.5 | M8 | 2.0 | 12 | |
15 | ||||||||
[ ! ]Fare in modo che il diametro del foro su cui è montato D-BFPM sia almeno 0,5~1mm più grande di A. [ ! ]Nella posizione di saldatura può verificarsi una decolorazione. |
Codice articolo | ||
D-BFPM10 | ||
Marchio | MISUMI | Materiale | Ottone | Con/senza tappo a vite conico | Senza |
---|---|---|---|---|---|
Piastra divisoria | No | Forma | Tavola piatta | Tipo | D-BFPM |
Configura
Proprietà di base
Tipo
A (Larghezza)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali