INSERTI DI DEVIAZIONE - Tipo DIN/spina filettatura parallela/ filettatura metrica-

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

■Tipo di tappo a filettatura parallela
D-BFPF (Filettatura metrica)

[ M ]C3604

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-BFPF6-100
D-BFPF6-200
D-BFPF8-100
D-BFPF8-200
D-BFPF10-125
D-BFPF10-250
D-BFPF12-150
D-BFPF12-300
D-BFPF14-150
D-BFPF14-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A (Larghezza)
(mm)
L
(mm)

4.15 €

1 Disponibile 16 giorni 6100

4.83 €

1 Disponibile 16 giorni 6200

4.77 €

1 Disponibile 16 giorni 8100

5.17 €

1 Disponibile 16 giorni 8200

6.02 €

1 Disponibile 16 giorni 10125

6.79 €

1 Disponibile 16 giorni 10250

6.70 €

1 Disponibile 16 giorni 12150

8.43 €

1 Disponibile 16 giorni 12300

7.04 €

1 Disponibile 16 giorni 14150

9.11 €

1 Disponibile 16 giorni 14300

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

■Tipo a filettatura metrica
BM×PTCodice articoloL
TipoA
84M8×0.751.5D-BFPF6100200
5M10×1.08
6M12×1.52.010125250
107M14×1.512150300
8M16×1.514
[ ! ] Fare in modo che il diametro del foro su cui è montato il D-BFPF sia almeno 0,5~1mm più grande di A. [ ! ]Nella posizione di saldatura può verificarsi una decolorazione.

Esempio di ordine

     
 Codice articolo-L 
 D-BFPF8-200 
     

Informazioni di base

Marchio MISUMI Materiale Ottone Con/senza tappo a vite conico Senza
Piastra divisoria No Forma Tavola piatta Tipo D-BFPF

Supporto tecnico