Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
[ M ]C3604
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-BFPFG8.5-100 |
D-BFPFG8.5-200 |
D-BFPFG11.5-125 |
D-BFPFG11.5-250 |
D-BFPFG15-150 |
D-BFPFG15-300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (Larghezza) (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.48 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 8.5 | 100 | |
5.49 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 8.5 | 200 | |
5.46 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 11.5 | 125 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 11.5 | 250 | |
6.76 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 15 | 150 | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 15 | 300 |
Loading...
ℓ | B | G(PF) | T | Codice articolo | L | ||
Tipo | A | ||||||
8 | 5 | G1/8 | 1.5 | D-BFPFG | 8.5 | 100 | 200 |
10 | 7 | G1/4 | 2.0 | 11.5 | 125 | 250 | |
8 | G3/8 | 15 | 150 | 300 | |||
[ ! ]Fare in modo che il diametro del foro su cui è montato il D-BFPFG sia almeno 0,5~1mm più grande di A. |
Codice articolo | - | L | ||
D-BFPFG11.5 | - | 250 | ||
Marchio | MISUMI | Materiale | Ottone | Con/senza tappo a vite conico | Senza |
---|---|---|---|---|---|
Piastra divisoria | No | Forma | Tavola piatta | Tipo | D-BFPFG |
Configura
Proprietà di base
Tipo
A (Larghezza)(mm)
L(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali