Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MSW (tipo di filettatura metrica) MSWS (filettatura metrica corta) D-MSW (filettatura parallela) ![]() [ M ]MSWSCM435 (M2.5~10) [ H ]34~43HRC S45C (M12~45) [ S ]Ossido nero (Fe3O4) MSWSS45C(Classe 2 JIS B 0207) D-MSWC3604 | ■MSW : Dimensioni e forma della punta a tazza![]()
|
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-MSW1 |
D-MSW2 |
D-MSW3 |
D-MSW4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione L (lunghezza totale) (mm) | N. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.48 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 8 | 1 | |
1.63 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 10 | 2 | |
1.87 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 10 | 3 | |
2.66 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 10 | 4 |
Loading...
M×P | L | B | t | Codice articolo | ||
Tipo | M | |||||
2.5 | 0.45 | 3 | 1.3 | 1.2 | MSW | 2.5 |
3 | 0.5 | 3 | 1.5 | 3* | ||
4 | 0.7 | 4 | 2 | 1.5 | 4* | |
5 | 0.8 | 5 | 2.5 | 2 | 5* | |
6 | 1.0 | 6 | 3 | 3.5 | 6 | |
8 | 1.25 | 8 | 4 | 5 | 8 | |
10 | 1.5 | 10 | 5 | 6 | 10 | |
12 | 1.5 (Filettatura fine) | 6 | 5 | 12 | ||
14 | 14 | |||||
16 | 8 | 16 | ||||
18 | 10 | 18 | ||||
20 | 12 | 6 | 20 | |||
22 | 12 | 22 | ||||
24 | 14 | 24 | ||||
25 | 25 | |||||
26 | 26 | |||||
27 | 27 | |||||
28 | 28 | |||||
30 | 17 | 30 | ||||
33 | 33 | |||||
36 | 18 | 10 | 36 | |||
38 | 38 | |||||
40 | 40 | |||||
42 | 42 | |||||
45 | 45 |
M×P | L | B | t | Codice articolo | ||
Tipo | M-L | |||||
8 | 1.25 | 6 | 4 | 3 | MSWS | 8-6 |
10 | 1.5 | 5 | 10-6 | |||
12 | 1.5 (Filettatura fine) | 6 | 12-6 | |||
14 | 14-6 | |||||
16 | 8 | 16-6 | ||||
18 | 10 | 18-6 | ||||
20 | 8 | 4 | 20-8 | |||
22 | 12 | 22-8 | ||||
24 | 14 | 24-8 | ||||
25 | 25-8 | |||||
26 | 26-8 | |||||
27 | 27-8 | |||||
28 | 28-8 | |||||
30 | 30-8 | |||||
33 | 17 | 33-8 |
G(PF) | L | B | t | Codice articolo | ||
Tipo | M | |||||
G1/8 | 8 | 5 | 4 | D-MSW | 1 | |
G1/4 | 10 | 7 | 5 | 2 | ||
G3/8 | 8 | 3 | ||||
G1/2 | 10 | 4 |
Codice articolo | ||
MSW3 | ||
MSWS10-6 | ||
D-MSW2 | ||
Tipo di forma | Tipo di filettatura parallela per tubi | Tipo | D-MSW |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensione L (lunghezza totale)(mm)
N.
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali