MANICOTTI DI ESPULSIONE DRITTI / DIN ISO 8405 / EN 1.2344 Equiv. / temprato / ◎0,08 / Standard- (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

D-ESD
 
L100125150175200250300350400450500
S50 (V1.5 40)6075100115150

Gamma di precisione del diametro dell'albero garantito (b1=L-x1)
x1 max.40
[ ! ]La nitrurazione può estendersi alla testa dopo la lavorazione delle quote V e D.
[ ! ]La parte di diametro (D) del perno centrale a gradino non può essere inserita nel foro di rilievo (C).
 
Tipo[ M ][ H ][ T ]VTolleranza del diametro dell'albero del perno centrale applicabile
D-ESD1.2344 equivalenteMateriale di base: 50~55HRCH7-0.01
-0.02
*Nota che per i manicotti con tolleranza di dimensione V di H7, l'abbinamento
con perni centrali con tolleranza del diametro dell'albero di 0-0.005 non è
consigliata. Il motivo è che la sezione S del raccordo è più lunga.
 
[ T ]Dg6
D≦66.5≦D≦1012≦D≦16D=20
-0.004
-0.012
-0.005
-0.014
-0.006
-0.017
-0.007
-0.020
 
[ T ]VH7
V≦33.5≦V≦66.5≦V≦10V≧12
+0.010
0
+0.012
0
+0.015
0
+0.018
0

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-ESD4-[100-200/25]-[1.5,​2,​2.5]
D-ESD4.5-[100-200/25]-[1.5,​2,​2.5]
D-ESD5-[100-200/25]-[2,​2.5,​3]
D-ESD5-[250-300/50]-[2,​2.5,​3]
D-ESD5.5-[100-200/25]-[2,​2.5,​3,​3.5]
D-ESD5.5-[250-300/50]-[2,​2.5,​3,​3.5]
D-ESD6-[100-200/25]-[2,​2.5,​3,​3.5,​4]
D-ESD6-[250-450/50]-[2,​2.5,​3,​3.5,​4]
D-ESD6.5-[100-200/25]-[2.5,​3,​3.5,​4]
D-ESD6.5-[250-450/50]-[2.5,​3,​3.5,​4]
D-ESD7-[100-200/25]-[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]
D-ESD7-[250-450/50]-[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]
D-ESD7.5-[100-200/25]-[3,​3.5,​4,​4.5,​5]
D-ESD7.5-[250-350/50]-[3,​3.5,​4,​4.5,​5]
D-ESD8-[100-200/25]-[4,​4.5,​5,​5.5,​6]
D-ESD8-[250-500/50]-[4,​4.5,​5,​5.5,​6]
D-ESD9-[100-200/25]-[3.5,​4,​4.5,​5,​6,​6.5]
D-ESD9-[250-500/50]-[3.5,​4,​4.5,​5,​6,​6.5]
D-ESD10-[100-200/25]-[5,​5.5,​6,​6.5,​7]
D-ESD10-[250-500/50]-[5,​5.5,​6,​6.5,​7]
D-ESD12-[100-200/25]-[4,​5,​6,​6.5,​7,​8,​9]
D-ESD12-[250-500/50]-[4,​5,​6,​6.5,​7,​8,​9]
D-ESD13-[100-200/25]-[8,​9,​10]
D-ESD13-[250-500/50]-[8,​9,​10]
D-ESD15-[200-500/50]-[9,​10]
D-ESD16-[200-500/50]-[10,​11,​12]
D-ESD20-[200-500/50]-[12,​15]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore della testa Tolleranza del diametro dell'albero D/P (Diametro dell'albero)
(mm)
V (diametro del foro)
(mm)
L (dimensione L)
(mm)
1 17 giorni 3mm-0.04/-0.01241.5 ~ 2.5100 ~ 200
1 17 giorni 3mm-0.04/-0.0124.51.5 ~ 2.5100 ~ 200
1 17 giorni 3mm-0.04/-0.01252 ~ 3100 ~ 200
1 17 giorni 3mm-0.04/-0.01252 ~ 3250 ~ 300
1 17 giorni 3mm-0.04/-0.0125.52 ~ 3.5100 ~ 200
1 17 giorni 3mm-0.04/-0.0125.52 ~ 3.5250 ~ 300
1 17 giorni 5mm-0.005/-0.01462 ~ 4100 ~ 200
1 17 giorni 5mm-0.005/-0.01462 ~ 4250 ~ 450
1 17 giorni 5mm-0.005/-0.0146.52.5 ~ 4100 ~ 200
1 17 giorni 5mm-0.005/-0.0146.52.5 ~ 4250 ~ 450
1 17 giorni 5mm-0.005/-0.01472.5 ~ 5100 ~ 200
1 17 giorni 5mm-0.005/-0.01472.5 ~ 5250 ~ 450
1 17 giorni 5mm-0.005/-0.0147.53 ~ 5100 ~ 200
1 17 giorni 5mm-0.005/-0.0147.53 ~ 5250 ~ 350
1 17 giorni 5mm-0.005/-0.01484 ~ 6100 ~ 200
1 17 giorni 5mm-0.005/-0.01484 ~ 6250 ~ 500
1 17 giorni 5mm-0.005/-0.01493.5 ~ 6.5100 ~ 200
1 17 giorni 5mm-0.005/-0.01493.5 ~ 6.5250 ~ 500
1 17 giorni 5mm-0.006/-0.017105 ~ 7100 ~ 200
1 17 giorni 5mm-0.006/-0.017105 ~ 7250 ~ 500
1 18 giorni 7mm-0.006/-0.017124 ~ 9100 ~ 200
1 18 giorni 7mm-0.006/-0.017124 ~ 9250 ~ 500
1 18 giorni 7mm-0.006/-0.017138 ~ 10100 ~ 200
1 18 giorni 7mm-0.006/-0.017138 ~ 10250 ~ 500
1 18 giorni 7mm-0.006/-0.017159 ~ 10200 ~ 500
1 18 giorni 7mm-0.006/-0.0171610 ~ 12200 ~ 500
1 18 giorni 8mm-0.007/-0.0202012 ~ 15200 ~ 500

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

HTCodice articoloLV
TipoD
83D-ESD
(1.2344 equivalente
Temprato)
4100*125*150        1.5  
100*125*150*175*200      22.5 
4.5100*125*150        1.5  
100125*150175*200      2  
*100*125*150175*200      2.5  
105100*125*150*175*200      22.5 
100125*150*175*200250*300    3  
5.5100*125150175200      22.5 
100*125*150175*200250300    3  
100125*150175*200250300    3.5  
1256100*125*150*175*200250*300    22.5 
100*125*150*175*200250*300350*400450 33.5 
*100*125*150*175*200250*300350*400450 4  
6.5*100125150175200250300    2.5  
100125150175*200250300350*400450 3  
100125150175200250300350400450 3.5  
100125*150175*200250300350*400450 4  
7100125150175200250300    2.5  
100125150175200250300350400450 33.5 
100125*150175*200250*300350*400450 44.55
7.5100125150175200250300    3  
100125150175200250300350   3.54.5 
100125150175*200250*300350   45 
148100125*150*175*200250*300350*400450 4  
1001251501752002503003504004505004.55.5 
100125*150*175*200250*300350*400450*50056 
9100125150175200250300350   3.544.5
100125*150175*200250*30035040045050056.5 
1001251501752002503003504004505006  
1610100125*150175200250*300350400450*500567
1001251501752002503003504004505005.5  
100125150175200250*300350400450*5007  
18712100125150175200250300350400450 4  
10012515017520025030035040045050056.57
100125150175*200250*30035040045050089 
1310012515017520025030035040045050089 
100125150175*200250*30035040045050010  
2215    2002503003504004505009  
    *200250*30035040045050010  
16    2002503003504004505001012 
    *200250*30035040045050011  
26820    20025030035040045050012  
    *200250*30035040045050015  

Esempio di ordine

       
 Codice articolo-L-V 
 D-ESD 6.5-125-2.5 
       

Alterazione

         
 Codice articolo-L-V-(KC・WKC…etc.) 
 D-ESD 8-500-4.5-KC4.5 
         

Informazioni di base

Marchio MISUMI Composizione del prodotto Manicotto singolo Materiale EN 1.2344 Equiv.
Trattamento della superficie No Concentricità tra il diametro del foro e quello dell'albero ◎0.08 Tolleranza del diametro interno H7
Conico o no No Standard tecnico DIN

Supporto tecnico