Tappo di accoppiamento / acciaio inox / dimensione nominale selezionabile / filettatura interna

Tappo di accoppiamento / acciaio inox / dimensione nominale selezionabile / filettatura interna

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

バルブレス冷却水配管用TSPカプラ -ステンレスソケット・プラグ-:関連画像
SF120−TSH・SF120−TSFのソケットに対応
材質 ステンレス(SUS303)
対応
ソケット
ソケットとの接続部内径
d1
SF120-TPMSF120-TPF型 式¥基準単価
VL六角対辺
B
テーパオネジ
R(PT)
ℓ1L六角対辺
B
テーパメネジ
Rc(PT)
TypeNo.
1~9本
TSPカプラ
先端径V=11
11186.538171/41334171/4SF120-TPM
(ステンレス)
SF120-TPF
(ステンレス)
21,130
TSPカプラ
先端径V=14
14211043173/81338213/831,490
TSPカプラ
先端径V=19
19241352221/21745291/242,390

こちらこちらのソケットにも対応しております。
接続対応早見表 こちら ソケット・プラグ概要 こちら
常圧7.5MPa(76kgf/cm2)以下でご使用ください。


冷却用TSPカプラは、 バルブレス の為、自動開閉バルブがありません。ソケットの取外し作業は、水圧と水温を確認してから行ってください。

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SF120-TPF2
SF120-TPF3
SF120-TPF4
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRc/(PT)
(Nominal)
L (Lunghezza)
(mm)
Diametro del connettore della presa
(mm)
1 Disponibile Preventivo 101/43411
1 Disponibile Preventivo 103/84514
1 Disponibile Preventivo 101/23819

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Inossidabile Parti di collegamento Filettatura maschio Resistenza al calore 180℃
Con/senza valvola Senza valvola Forma Dritto Sezione di installazione della chiave
Pressione massima utilizzabile(MPa(kgf/cm2)) 7.5 (76)

Supporto tecnico