Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Gamma di precisione garantita del diametro dell'albero (b1=L-x1) | |
x1 max.40 | |
[ ! ]La nitrurazione può estendersi alla testa dopo la lavorazione della dimensione V e P. | |
[ ! ]Quando la parte di diametro (P) del perno centrale a gradino è inserita nel foro di rilievo (C), accertarsi che | foro di scarico (C) ≧ diametro del perno (P)+1.0 |
Tipo | [ M ] | [ H ] | [ T ]V | Tolleranza del diametro dell'albero del perno centrale applicabile | |
D-ESDB | 1.2344 equivalente | Materiale di base: 50~55HRC | H7 | -0.01 -0.02 | *Nota che per i manicotti con tolleranza di dimensione V di H7, la combinazione con perni centrali con tolleranza del diametro dell'albero 0-0.005 non è consigliata. Il motivo è che la sezione S del raccordo è più lunga. |
P≦6 | 6.5≦P≦10 | 12≦P≦16 | P=20 |
-0.004 -0.012 | -0.005 -0.014 | -0.006 -0.017 | -0.007 -0.020 |
V≦3.0 | 3.1≦V≦6.0 | 6.1≦V≦10.0 | V≧10.1 |
+0.010 0 | +0.012 0 | +0.015 0 | +0.018 0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-ESDB4-[40-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-V[1.5-1.9/0.1]-C[2-2.4/0.1]-S[20-40/1] |
D-ESDB4.5-[40-200/0.01]-P[4.01-4.49/0.01]-V[1.5-2.4/0.1]-C[2-2.9/0.1]-S[20-40/1] |
D-ESDB5-[40-300/0.01]-P[4.51-4.99/0.01]-V[2-2.9/0.1]-C[2.5-3.4/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESDB5.5-[40-300/0.01]-P[5.01-5.49/0.01]-V[2-3.4/0.1]-C[2.5-3.9/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESDB6-[40-400/0.01]-P[5.51-5.99/0.01]-V[2-3.9/0.1]-C[2.5-4.4/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESDB6.5-[40-400/0.01]-P[6.01-6.49/0.01]-V[2-4.4/0.1]-C[2.5-4.9/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESDB7-[40-400/0.01]-P[6.51-6.99/0.01]-V[2-4.9/0.1]-C[2.5-5.4/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESDB7.5-[40-400/0.01]-P[7.01-7.49/0.01]-V[2-5.4/0.1]-C[2.5-5.9/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESDB8-[70-500/0.01]-P[7.51-7.99/0.01]-V[2.5-5.9/0.1]-C[3-6.4/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESDB9-[70-500/0.01]-P[8.01-8.99/0.01]-V[2.5-6.9/0.1]-C[3-7.4/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESDB10-[70-500/0.01]-P[9.01-9.99/0.01]-V[2.5-7.9/0.1]-C[3-8.4/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESDB12-[70-500/0.01]-P[10.01-11.99/0.01]-V[2.5-9.9/0.1]-C[3-10.4/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESDB12-[500.1-800/0.1]-P[10.01-11.99/0.01]-V[2.5-9.9/0.1]-C[3-10.4/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESDB15-[70-500/0.01]-P[12.01-14.99/0.01]-V[2.5-12/0.1]-C[3-13.4/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESDB15-[500.1-800/0.1]-P[12.01-14.99/0.01]-V[2.5-12/0.1]-C[3-13.4/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESDB16-[70-500/0.01]-P[15.01-15.99/0.01]-V[2.5-13/0.1]-C[3-14.4/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESDB16-[500.1-800/0.1]-P[15.01-15.99/0.01]-V[2.5-13/0.1]-C[3-14.4/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESDB20-[100-500/0.01]-P[16.01-19.99/0.01]-V[3-16/0.1]-C[3.5-18.4/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESDB20-[500.1-800/0.1]-P[16.01-19.99/0.01]-V[3-16/0.1]-C[3.5-18.4/0.1]-S[20-100/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore della testa | Tolleranza del diametro dell'albero | D/P (Diametro dell'albero) (mm) | V (diametro del foro) (mm) | L (dimensione L) (mm) | C (Diametro del foro) (㎜) | S (lunghezza del diametro del foro V) (mm) | P (Diametro dell'albero) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 3mm | -0.04/-0.012 | 4 | 1.5 ~ 1.9 | 40 ~ 200 | 2 ~ 2.4 | 20 ~ 40 | 3.5 ~ 3.99 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 3mm | -0.04/-0.012 | 4.5 | 1.5 ~ 2.4 | 40 ~ 200 | 2 ~ 2.9 | 20 ~ 40 | 4.01 ~ 4.49 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 3mm | -0.04/-0.012 | 5 | 2 ~ 2.9 | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 3.4 | 20 ~ 100 | 4.51 ~ 4.99 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 3mm | -0.04/-0.012 | 5.5 | 2 ~ 3.4 | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 3.9 | 20 ~ 100 | 5.01 ~ 5.49 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.04/-0.012 | 6 | 2 ~ 3.9 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 4.4 | 20 ~ 100 | 5.51 ~ 5.99 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.005/-0.014 | 6.5 | 2 ~ 4.4 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 4.9 | 20 ~ 100 | 6.01 ~ 6.49 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.005/-0.014 | 7 | 2 ~ 4.9 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 5.4 | 20 ~ 100 | 6.51 ~ 6.99 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.005/-0.014 | 7.5 | 2 ~ 5.4 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 5.9 | 20 ~ 100 | 7.01 ~ 7.49 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.005/-0.014 | 8 | 2.5 ~ 5.9 | 70 ~ 500 | 3 ~ 6.4 | 20 ~ 100 | 7.51 ~ 7.99 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.005/-0.014 | 9 | 2.5 ~ 6.9 | 70 ~ 500 | 3 ~ 7.4 | 20 ~ 100 | 8.01 ~ 8.99 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.005/-0.014 | 10 | 2.5 ~ 7.9 | 70 ~ 500 | 3 ~ 8.4 | 20 ~ 100 | 9.01 ~ 9.99 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 7mm | -0.006/-0.017 | 12 | 2.5 ~ 9.9 | 70 ~ 500 | 3 ~ 10.4 | 20 ~ 100 | 10.01 ~ 11.99 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 7mm | -0.006/-0.017 | 12 | 2.5 ~ 9.9 | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 10.4 | 20 ~ 100 | 10.01 ~ 11.99 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 7mm | -0.006/-0.017 | 15 | 2.5 ~ 12 | 70 ~ 500 | 3 ~ 13.4 | 20 ~ 100 | 12.01 ~ 14.99 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 7mm | -0.006/-0.017 | 15 | 2.5 ~ 12 | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 13.4 | 20 ~ 100 | 12.01 ~ 14.99 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 7mm | -0.006/-0.017 | 16 | 2.5 ~ 13 | 70 ~ 500 | 3 ~ 14.4 | 20 ~ 100 | 15.01 ~ 15.99 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 7mm | -0.006/-0.017 | 16 | 2.5 ~ 13 | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 14.4 | 20 ~ 100 | 15.01 ~ 15.99 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 8mm | -0.007/-0.020 | 20 | 3 ~ 16 | 100 ~ 500 | 3.5 ~ 18.4 | 20 ~ 100 | 16.01 ~ 19.99 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 8mm | -0.007/-0.020 | 20 | 3 ~ 16 | 500.1 ~ 800 | 3.5 ~ 18.4 | 20 ~ 100 | 16.01 ~ 19.99 |
Loading...
H | T | Codice articolo | L | P Incrementi di 0.1mm | V Incrementi di 0.1mm | C Incrementi di 0.1mm | Cmax. | S Incrementi di 1mm | |||||
Tipo | N. | Incrementi di 0.01mm | Incrementi di 0.1mm | ||||||||||
8 | 3 | D-ESDB (1.2344 equivalente Temprato) | 4 | 40.00~200.00 | - | 3.50~ 3.99 | 1.5~ 1.9 | C≧V+0.5 e C≦P-1.5 ([ ! ]Quando L>300 incrementi di 0.5mm) | 2.4 | 20~100 ([ ! ]No.4, No.4.5 Quando V1.5~V1.9 20~40) | |||
4.5 | 4.01~ 4.49 | 1.5~ 2.4 | 2.9 | ||||||||||
10 | 5 | 40.00~300.00 | 4.51~ 4.99 | 2.0~ 2.9 | 3.4 | ||||||||
5.5 | 5.01~ 5.49 | 2.0~ 3.4 | 3.9 | ||||||||||
12 | 5 | 6 | 40.00~400.00 | 5.51~ 5.99 | 2.0~ 3.9 | 4.4 | |||||||
6.5 | 6.01~ 6.49 | 2.0~ 4.4 | 4.9 | ||||||||||
7 | 6.51~ 6.99 | 2.0~ 4.9 | 5.4 | ||||||||||
7.5 | 7.01~ 7.49 | 2.0~ 5.4 | 5.9 | ||||||||||
14 | 8 | 70.00~500.00 | 7.51~ 7.99 | 2.5~ 5.9 | 6.4 | 20~100 | |||||||
9 | 8.01~ 8.99 | 2.5~ 6.9 | 7.4 | L | (L-S) min. | ||||||||
16 | 10 | 9.01~ 9.99 | 2.5~ 7.9 | 8.4 | 40.00~60.00 | 20 | |||||||
18 | 7 | 12 | 500.1 ~ 800.0 | 10.01~11.99 | 2.5~ 9.9 | 10.4 | 60.01~70.00 | 30 | |||||
22 | 15 | 12.01~14.99 | 2.5~12.0 | 12.5 | 70.01~80.00 | 40 | |||||||
16 | 15.01~15.99 | 2.5~13.0 | 13.5 | 80.01~ | 50 | ||||||||
26 | 8 | 20 | 100.00~500.00 | 16.01~19.99 | 3.0~16.0 | 16.5 | |||||||
[ ! ]V≦P-2.0 |
Codice articolo | - | L | - | P | - | V | - | C | - | S | ||
D-ESDB 4 | - | 200 | - | P3.5 | V1.5 | - | C2.0 | - | S30 | |||
Codice articolo | - | L | - | P | - | V | - | C | - | S | - | (KC・WKC…etc.) | ||
D-ESDB 10 | - | 300 | - | P9.1 | - | V5.5 | - | C6.2 | - | S50 | - | HC10 | ||
Marchio | MISUMI | Composizione del prodotto | Manicotto singolo | Materiale | 1.2344 + Temprato |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento della superficie | No | Concentricità tra il diametro del foro e quello dell'albero | ◎0.08 | Tolleranza del diametro interno | H7 |
Conico o no | No | Forma della punta del perno centrale | No | Standard tecnico | DIN |
Alterazioni | Con |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Spessore della testa
Tolleranza del diametro dell'albero
D/P (Diametro dell'albero)(mm)
V (diametro del foro)(mm)
L (dimensione L)(mm)
C (Diametro del foro)(㎜)
S (lunghezza del diametro del foro V)(mm)
P (Diametro dell'albero)
[3.5-3.99/0.01][4.01-4.49/0.01][4.51-4.99/0.01][5.01-5.49/0.01][5.51-5.99/0.01][6.01-6.49/0.01][6.51-6.99/0.01][7.01-7.49/0.01][7.51-7.99/0.01][8.01-8.99/0.01][9.01-9.99/0.01][10.01-11.99/0.01][12.01-14.99/0.01][15.01-15.99/0.01][16.01-19.99/0.01]
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali