Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore della testa | D (Diametro dell'albero) (mm) | P (Diametro punta) (mm) | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.05 € 2.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 1.5mm | 1.5 | 0.8 | 100 | 40 | |
3.40 € 3.06 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 1.5mm | 1.5 | 1 | 160 | 50 | |
2.82 € 2.54 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 2mm | 2 | 1 | 100 | 40 | |
2.82 € 2.54 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 2mm | 2 | 1.5 | 100 | 40 | |
3.18 € 2.86 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 2mm | 2 | 1 | 160 | 50 | |
3.18 € 2.86 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 2mm | 2 | 1.5 | 160 | 50 | |
3.72 € 3.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 2mm | 2 | 1.5 | 200 | 75 | |
2.83 € 2.55 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 2mm | 2.5 | 1.5 | 100 | 40 | |
3.06 € 2.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 2mm | 2.5 | 1.5 | 160 | 50 | |
3.06 € 2.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 2mm | 2.5 | 2 | 160 | 50 | |
2.79 € 2.51 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3mm | 3 | 1 | 100 | 40 | |
2.79 € 2.51 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3mm | 3 | 1 | 100 | 75 | |
2.79 € 2.51 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3mm | 3 | 1.5 | 100 | 40 | |
2.79 € 2.51 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3mm | 3 | 1.5 | 100 | 75 | |
2.87 € 2.58 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3mm | 3 | 1 | 125 | 40 | |
2.87 € 2.58 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3mm | 3 | 1 | 125 | 75 | |
2.87 € 2.58 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3mm | 3 | 1.5 | 125 | 40 | |
2.87 € 2.58 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3mm | 3 | 1.5 | 125 | 75 | |
2.87 € 2.58 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3mm | 3 | 2 | 125 | 40 | |
2.87 € 2.58 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3mm | 3 | 2 | 125 | 75 | |
3.01 € 2.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3mm | 3 | 1 | 160 | 50 | |
3.01 € 2.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3mm | 3 | 1 | 160 | 75 | |
3.01 € 2.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3mm | 3 | 1.5 | 160 | 50 | |
3.01 € 2.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3mm | 3 | 1.5 | 160 | 75 | |
3.01 € 2.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3mm | 3 | 2 | 160 | 50 | |
3.01 € 2.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3mm | 3 | 2 | 160 | 75 | |
3.02 € 2.72 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3mm | 3 | 1.5 | 200 | 75 | |
3.02 € 2.72 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3mm | 3 | 2 | 200 | 75 | |
3.02 € 2.72 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3mm | 3 | 2.5 | 200 | 75 |
Loading...
H | T | Codice articolo | Selezione L | P | N | |||||||
Tipo | D | |||||||||||
3 | 1.5 | D-ENSFB | 1.5 | 100 | 0.8 | 40 | ||||||
160 | 1 | 50 | ||||||||||
4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1.5 | 40 | ||||||
160 | 50 | |||||||||||
200 | 1.5 | 75 | ||||||||||
5 | 2.5 | 100 | 40 | |||||||||
160 | 1.5 | 2 | 50 | |||||||||
6 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1.5 | 40 | 75 | |||||
125 | 1 | 1.5 | 2 | |||||||||
160 | 50 | 75 | ||||||||||
200 | 1.5 | 2 | 2.5 | 75 | ||||||||
[ ! ]La nitrurazione può estendersi alla testa quando viene applicata dopo la lavorazione della dimensione P. |
Codice articolo | - | L | - | P | - | N | ||
D-ENSFB 3 | - | 100 | - | P1 | - | N40 | ||
Marchio | MISUMI | Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) | 0/-0.02 | Trattamento della superficie | Nitrurato |
---|---|---|---|---|---|
Forma della punta | No | Standard tecnico | DIN | Tipo | D-ENSFB |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Spessore della testa
D (Diametro dell'albero)(mm)
P (Diametro punta)(mm)
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali